Volants, inox, similaires à la norme DIN 950

Volants, inox, similaires à la norme DIN 950
Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24591.0005
24591.0010
24591.0015
24591.0020
24591.0030
24591.0105
24591.0110
24591.0115
24591.0120
24591.0130
24591.0405
24591.0410
24591.0415
24591.0420
24591.0430
24591.0505
24591.0510
24591.0515
24591.0520
24591.0530
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, D.E. D
(Ø)
Poignée Poignée, type Matériau de la poignée Poignée, épaisseur t
(mm)
D.I. du trou rond d2
(mm)
Diam. du trou carré B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Corresponding machine handle
(mm)

58.47 €

1 3 jours 10100Non fourni (avec trou de doigt)--14.51010025.5--3317-

80.21 €

1 3 jours 10125Non fourni (avec trou de doigt)--15.81212527--35.518-

103.19 €

1 3 jours 10140Non fourni (avec trou de doigt)--171414029--38.519-

120.18 €

1 3 jours 10160Non fourni (avec trou de doigt)--17.51416031--39.520-

215.18 €

1 3 jours 10200Non fourni (avec trou de doigt)--201820037--44.524-

61.43 €

1 3 jours 10100Non fourni (avec trou de doigt)--14.51010025.5311.43317-

83.35 €

1 3 jours 10125Non fourni (avec trou de doigt)--15.81212527413.835.518-

106.15 €

1 3 jours 10140Non fourni (avec trou de doigt)--171414029516.338.519-

123.19 €

1 3 jours 10160Non fourni (avec trou de doigt)--17.51416031516.339.520-

217.84 €

1 4 jours 10200Non fourni (avec trou de doigt)--201820037620.844.524-

70.93 €

1 3 jours 10100FourniType fixeAcier inoxydable14.51010025.5--331716

95.37 €

1 3 jours 10125FourniType fixeAcier inoxydable15.81212527--35.51820

117.87 €

1 3 jours 10140FourniType fixeAcier inoxydable171414029--38.51920

139.31 €

1 3 jours 10160FourniType fixeAcier inoxydable17.51416031--39.52025

233.04 €

1 3 jours 10200FourniType fixeAcier inoxydable201820037--44.52425

73.78 €

1 3 jours 10100FourniType fixeAcier inoxydable14.51010025.5311.4331716

98.20 €

1 Jour même

Stock

10125FourniType fixeAcier inoxydable15.81212527413.835.51820

120.64 €

1 3 jours 10140FourniType fixeAcier inoxydable171414029516.338.51920

142.10 €

1 3 jours 10160FourniType fixeAcier inoxydable17.51416031516.339.52025

236.30 €

1 3 jours 10200FourniType fixeAcier inoxydable201820037620.844.52425

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 5 branches Poignée, matériau Acier inoxydable Section de montage, usinage de trou Alésage rond (trou traversant)
Number of spokes 3 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique