Mâchoires de serrage stables

Mâchoires de serrage stables
La mâchoire est conçue pour le serrage latéral de pièces à usiner hautes.
La force de serrage s'exerce vers l'avant et vers le bas. Plaque de serrage réversible, sur côté rectifié ou strié.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23240.0012
23240.0020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
a
(mm)
c
(mm)

331.07 €

1 4 jours 10177.5112.5196585379981.2128

461.43 €

1 4 jours 10226.5136.5267510045118304.52011

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Poussée latérale Forme de la section de fixation Base droite
h4(mm) 40 e(mm) 12 Body Cast iron
Clamping Jaws Steel Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique