• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brides, DIN 6316 coudées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23160.0007
23160.0009
23160.0011
23160.0014
23160.0018
23160.0019
23160.0022
23160.0023
23160.0026
23160.0027
23160.0034
23160.0035
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
e1
(mm)
e2
(mm)
h
(mm)
l
(mm)
For screw

13.63 €

1 2 jours 10106.62010820202060M6

17.29 €

1 2 jours 101292512925252480M8

17.44 €

1 2 jours 101511301512323230100M10

19.60 €

1 2 jours 102014402016404040125M12

26.55 €

1 2 jours 102518502520494050125M16

30.74 €

1 Jour même

Stock

102518502520495050160M16

46.98 €

1 3 jours 103022603024555560160M20

55.56 €

1 2 jours 103022603024557060200M20

73.71 €

1 2 jours 103526703528726070200M24

91.40 €

1 2 jours 103526703528728070250M24

187.10 €

1 3 jours 104033804040918080250M30

242.78 €

1 3 jours 10503380404091100100315M30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type à maintien
Type de longueur du bras Standard Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique