Brides, étagés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23160.0107
23160.0109
23160.0111
23160.0113
23160.0117
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
e1
(mm)
e2
(mm)
e3
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l
(mm)
For screw

40.85 €

1 Jour même

Stock

1086.615851115.5361611255M6

45.49 €

1 3 jours 10109201081519.5462014370M8

52.83 €

1 4 jours 1013112512101926.5582518490M10

55.84 €

1 4 jours 1016133015122432.57532235115M12

64.38 €

1 4 jours 1020174020142938.59940286145M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type à maintien
Type de longueur du bras Standard Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique