• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brides, crocodiles, avec appui réglable, avec boulon en T

Brides, crocodiles, avec appui réglable, avec boulon en T
L'appui et le patin sont fixés à la bride, et donc imperdables. La bride est équipée de deux faces de serrage et peut être utilisée dans les deux sens, selon l'application et les besoins.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23185.0110
23185.0112
23185.0113
23185.0114
23185.0115
23185.0116
23185.0117
23185.0118
23185.0119
23185.0120
23185.0121
23185.0122
23185.0123
23185.0124
23185.0125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSa1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
c
(mm)
d1
(mm)
d2 e
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
T-slot size
(mm)
WS
(mm)
Clamping force
(kN)

104.11 €

1 3 jours 1027121744309.613M10150 - 4018115253010011101625

105.39 €

1 3 jours 10271217443011.613M12180 - 5518115253012511121830

106.76 €

1 3 jours 10271217443011.613M12180 - 5518115253012511141830

115.42 €

1 3 jours 10361721554111.617M12180 - 7020150353616012121835

116.82 €

1 3 jours 10361721554113.617M12220 - 7020150353616012141835

118.44 €

1 3 jours 10361721554115.617M16250 - 7020150353616012162440

118.77 €

1 3 jours 10361721554117.617M16250 - 7020150353616012182440

150.22 €

1 3 jours 10422027623015.621M16250 - 8030187444420014162455

151.15 €

1 3 jours 10422027623017.621M16250 - 8030187444420014182455

153.57 €

1 3 jours 10422027623019.621M20320 - 8030187444420014203060

158.09 €

1 3 jours 10422027623021.621M20320 - 8030187444420014223060

206.72 €

1 3 jours 10512434703019.625M20320 - 10031235604725017203070

213.90 €

1 3 jours 10512434703021.625M20320 - 10031235604725017223070

222.84 €

1 3 jours 10512434703023.625M24440 - 10031235604725017243675

230.60 €

1 3 jours 10512434703027.725M24440 - 10031235604725017283675

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type à maintien
Type de longueur du bras Standard Clamps Steel, tempered, zinc-plated Nut Heat-treated steel
Disc Heat-treated steel Screw Heat-treated steel Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique