• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Extension d'appui, pour brides crocodiles, avec appui réglable

Extension d'appui, pour brides crocodiles, avec appui réglable
L'appui pour bride est à visser sur la contrepartie de la bride EH 23185. pour augmenter la hauteur de bridage (taille h2).
La hauteur du bridage est réglable en continu.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23185.0410
23185.0412
23185.0413
23185.0416
23185.0417
23185.0420
23185.0421
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
d1
(mm)
d2 d3
(mm)
d4 h1
(mm)
h2
(mm)
k
(mm)
l
(mm)
For clamps d1
(mm)

29.81 €

1 3 jours 101030M1030M54488 - 30303913

39.44 €

1 3 jours 101642M1236M5541010 - 37354917

42.01 €

1 3 jours 101642M1236M5541010 - 80359417

44.77 €

1 3 jours 102050M1642M5601313 - 41405521

48.49 €

1 3 jours 102050M1642M5601313 - 73409021

59.74 €

1 3 jours 102550M2050M6701616 - 52506925

74.28 €

1 3 jours 102550M2050M6701616 - 915010925

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Composants périphériques
Body Steel, tempered, zinc-plated Supporting bolt Heat-treated steel, quality 8.8 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique