• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Appuis antivibratoires

Appuis antivibratoires
Les appuis antivibratoires permettent des appuis supplémentaires aux points d'appuis fixes des montages d'usinage.
Les avantages sont:
- assurer l'appui de pièces non stables sans déformation,
- éviter les vibrations pendant l'usinage,
- construction basse et compacte,
- assurer l'appui sur nervures, moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées,
- assurer l'appui sans déformation de pièces brutes,
- manipulation ergonomique; le levier réglable permet de serrer l'appui même à l'extérieur de la pièce à usiner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23220.0085
23220.0150
23220.0170
23220.0300
23220.0450
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSb1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d1
(mm)
d2 e
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
R
(mm)
Load capacity max.
(kN)
Stroke
(mm)
For Clamping Lever: d1
(mm)
For Clamping Lever: d2 (metr.)

228.52 €

1 3 jours 1030108.5M81324400.031119.511.511.5753513-13625-0.5318M6

314.83 €

1 3 jours 10502513M102024400.04112414141509020-1774-152.5622M8

422.11 €

1 3 jours 10602017M162624400.06113421.521.517010025-2710811-51130M12

452.86 €

1 3 jours 10502513M102024400.0411241414300100301601774-152.5622M8

647.03 €

1 3 jours 10854025M203224420.021402525387110302003089-24101125M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type pousser-tirer latéral, montage possible à 360°
Handle zinc die-cast Clamp Steel, case-hardened, blackened, ground Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique