• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brides droites, longues

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23700.0042
23700.0046
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)

54.00 €

1 3 jours 102012.535M1218156302010612

88.45 €

1 3 jours 10301745.5M1624196352213616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type à maintien
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique