Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23700.0121 |
23700.0122 |
23700.0123 |
23700.0161 |
23700.0162 |
23700.0163 |
23700.0164 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d | i (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.56 € | 1 | 3 jours | 10 | 25 | 25 | 65 | 16 | 12.5 | 40 | |||
141.99 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | 25 | 65 | 16 | 12.5 | 40 | |||
184.32 € | 1 | 3 jours | 10 | 100 | 25 | 65 | 16 | 12.5 | 40 | |||
163.68 € | 1 | 3 jours | 10 | 30 | 30 | 78 | 22 | 14 | 50 | |||
194.53 € | 1 | 3 jours | 10 | 60 | 30 | 78 | 22 | 14 | 50 | |||
254.85 € | 1 | 3 jours | 10 | 120 | 30 | 78 | 22 | 14 | 50 | |||
382.56 € | 1 | 3 jours | 10 | 240 | 30 | 78 | 22 | 14 | 50 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Composants périphériques |
---|---|---|---|---|---|
Body | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel | Pull-rod | Special steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
a(mm)
b(mm)
c(mm)
d
i(mm)
l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles