Eléments intermédiaires, avec appui

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23700.0212
23700.0216
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
g h1
(mm)
h2
(mm)
i
(mm)
k
(mm)
l
(mm)

186.05 €

1 3 jours 10502592M1235 - 532539.52840

241.74 €

1 3 jours 106030112M1642 - 6830483450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Composants périphériques
Body Steelened Wearing parts Heat-treated steel Pull-rod Special steel
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique