• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulons en T, DIN 787

Boulons en T, DIN 787
Les boulons en T montés avec l'écrou DIN 6330 (EH 23070.) et la rondelle DIN 6340 (EH 23060.) constituent un ensemble complet de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-Bolts • DIN 787, EH 23030.

Product Description

T-bolts when combined with DIN 6330 fixture nuts (EH 23070.) and DIN 6340 plain washers (EH 23060.) become complete clamping bolts.
These T-bolts are characterised by the rolled thread.

Material

• Heat-treated steel, black, forged, T-slot guidance milled

Notes

Special types on request.

References

For torques and strengths please refer to appendix - Technical Data -

Further products

• Shaft / Plain Washers, DIN 6340 heat-treated
• Fixture Nuts, DIN 6330 (height 1.5 d)

Drawing

Order Information

T-slot sizeDimensionsWeightArt. No.
 dlabek  
[mm][mm]  
quality 10.9
6M 6255.6151047.7 g23030.0061
6M 6405.62810410.0 g23030.0062
6M 6635.64010414.0 g23030.0063
8M 8327.62213619.0 g23030.0081
8M 8507.63513625.0 g23030.0082
8M 8807.65013634.0 g23030.0083
10M10409.63015633.0 g23030.0101
10M10639.64515644.0 g23030.0102
10M101009.66015661.0 g23030.0103
12M125011.63518754.0 g23030.0121
12M126311.64018766.0 g23030.01251)
12M128011.65518779.0 g23030.0122
12M1212511.675187111.0 g23030.0123
12M1216011.6100187136.0 g23030.0126
12M1220011.6120187164.0 g23030.0124
14M125013.63522876.0 g23030.0141
14M126313.64522885.0 g23030.01451)
14M128013.65522897.0 g23030.0142
14M1212513.675228129.0 g23030.0143
14M1216013.6100228170.0 g23030.0146
14M1220013.6120228182.0 g23030.0144
quality 8.8
16M146315.645259116.0 g23030.01501)
16M1410015.665259154.0 g23030.01521)
16M1416015.6100259213.0 g23030.01541)
16M1425015.6150259301.0 g23030.01561)
16M166315.645259136.0 g23030.01611)
16M168015.655259158.0 g23030.01651)
16M1610015.663259185.0 g23030.01621)
16M1616015.6100259263.0 g23030.01631)
16M1620015.6125259315.0 g23030.01661)
16M1625015.6150259381.0 g23030.01641)
18M166317.6452810162.0 g23030.0181
18M168017.6552810178.0 g23030.01851)
18M1610017.6632810210.0 g23030.0182
18M1616017.61002810289.0 g23030.0183
18M1620017.61252810335.0 g23030.01861)
18M1625017.61502810406.0 g23030.0184
20M208019.6553212282.0 g23030.02011)
20M2010019.6653212320.0 g23030.02051)
20M2012519.6853212450.0 g23030.02021)
20M2016019.61003212442.0 g23030.02061)
20M2020019.61253212523.0 g23030.02031)
20M2025019.61503212624.0 g23030.02071)
20M2031519.61903212757.0 g23030.02041)
22M208021.6553514330.0 g23030.0221
22M2010021.6653514371.0 g23030.02251)
22M2012521.6853514422.0 g23030.0222
22M2016021.61003514498.0 g23030.02261)
22M2020021.61253514550.0 g23030.0223
22M2025021.61503514678.0 g23030.02271)
22M2031521.61903514800.0 g23030.0224
28M2410027.6704418639.0 g23030.0281
28M2412527.6854418713.0 g23030.02851)
28M2416027.61104418808.0 g23030.0282
28M2420027.61254418914.0 g23030.02861)
28M2425027.615044181068.0 g23030.0283
28M2431527.619044181275.0 g23030.0287
28M2440027.624044181497.0 g23030.02841)
36M3012535.58054221203.0 g23030.0361
36M3020035.513554221562.0 g23030.0362
36M3031535.520054222.0 kg23030.0363
36M3050035.530054225.0 kg23030.0364
42M3616041.510065262.0 kg23030.0421
42M3625041.517565263.0 kg23030.0422
42M3640041.525065267.0 kg23030.0423
42M3660041.534065266.0 kg23030.04241)
1) DIN standards do not include these dimensions.

Application Example

Référence pièce
23030.0061
23030.0062
23030.0063
23030.0081
23030.0082
23030.0083
23030.0101
23030.0102
23030.0103
23030.0121
23030.0122
23030.0123
23030.0124
23030.0125
23030.0126
23030.0141
23030.0142
23030.0143
23030.0144
23030.0145
23030.0146
23030.0150
23030.0152
23030.0154
23030.0156
23030.0161
23030.0162
23030.0163
23030.0164
23030.0165
23030.0166
23030.0181
23030.0182
23030.0183
23030.0184
23030.0185
23030.0186
23030.0201
23030.0202
23030.0203
23030.0204
23030.0205
23030.0206
23030.0207
23030.0221
23030.0222
23030.0223
23030.0224
23030.0225
23030.0226
23030.0227
23030.0281
23030.0282
23030.0283
23030.0284
23030.0285
23030.0286
23030.0287
23030.0361
23030.0362
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Niveau de résistance (acier) T-slot size
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
e
(mm)
k
(mm)

5.03 €

1 2 jours 10M62510.965.615104

5.12 €

1 2 jours 10M64010.965.628104

5.74 €

1 2 jours 10M66310.965.640104

5.74 €

1 Jour même

Stock

10M83210.987.622136

5.85 €

1 2 jours 10M85010.987.635136

6.51 €

1 Jour même

Stock

10M88010.987.650136

6.03 €

1 2 jours 10M104010.9109.630156

6.51 €

1 Jour même

Stock

10M106310.9109.645156

8.06 €

1 2 jours 10M1010010.9109.660156

7.37 €

1 Jour même

Stock

10M125010.91211.635187

7.95 €

10 2 jours 10M128010.91211.655187

8.58 €

1 Jour même

Stock

10M1212510.91211.675187

11.15 €

1 2 jours 10M1220010.91211.6120187

7.89 €

1 3 jours 10M126310.91211.645187

10.39 €

1 2 jours 10M1216010.91211.6100187

7.13 €

1 Jour même

Stock

10M125010.91413.635228

7.78 €

2 2 jours 10M128010.91413.655228

8.29 €

1 Jour même

Stock

10M1212510.91413.675228

10.39 €

1 2 jours 10M1220010.91413.6120228

7.37 €

2 2 jours 10M126310.91413.645228

11.44 €

1 2 jours 10M1216010.91413.6100228

9.91 €

1 2 jours 10M14638.81615.645259

10.39 €

1 2 jours 10M141008.81615.665259

12.64 €

1 2 jours 10M141608.81615.6100259

15.49 €

1 Jour même

Stock

10M142508.81615.6150259

9.86 €

1 2 jours 10M16638.81615.645259

10.31 €

1 Jour même

Stock

10M161008.81615.663259

12.13 €

1 3 jours 10M161608.81615.6100259

15.04 €

1 2 jours 10M162508.81615.6150259

10.16 €

1 2 jours 10M16808.81615.655259

13.57 €

1 2 jours 10M162008.81615.6125259

9.86 €

1 2 jours 10M16638.81817.6452810

10.31 €

1 Jour même

Stock

10M161008.81817.6632810

12.13 €

1 2 jours 10M161608.81817.61002810

15.08 €

1 2 jours 10M162508.81817.61502810

10.16 €

1 2 jours 10M16808.81817.6552810

13.51 €

1 Jour même

Stock

10M162008.81817.61252810

13.69 €

1 2 jours 10M20808.82019.6553212

14.55 €

1 Jour même

Stock

10M201258.82019.6853212

17.80 €

1 Jour même

Stock

10M202008.82019.61253212

24.59 €

1 2 jours 10M203158.82019.61903212

13.97 €

1 2 jours 10M201008.82019.6653212

16.66 €

1 Jour même

Stock

10M201608.82019.61003212

22.49 €

1 Jour même

Stock

10M202508.82019.61503212

13.05 €

1 Jour même

Stock

10M20808.82221.6553514

14.55 €

1 2 jours 10M201258.82221.6853514

21.17 €

1 3 jours 10M202008.82221.61253514

30.04 €

1 2 jours 10M203158.82221.61903514

16.41 €

1 2 jours 10M201008.82221.6653514

15.78 €

1 Jour même

Stock

10M201608.82221.61003514

25.81 €

1 2 jours 10M202508.82221.61503514

19.60 €

1 2 jours 10M241008.82827.6704418

23.95 €

1 Jour même

Stock

10M241608.82827.61104418

29.46 €

1 2 jours 10M242508.82827.61504418

46.45 €

1 Jour même

Stock

10M244008.82827.62404418

21.69 €

1 Jour même

Stock

10M241258.82827.6854418

27.72 €

1 2 jours 10M242008.82827.61254418

40.07 €

1 2 jours 10M243158.82827.61904418

59.50 €

1 2 jours 10M301258.83635.5805422

61.93 €

2 2 jours 10M302008.83635.51355422

Loading...

Informations de base

Forme Chariot Matériau Acier Traitement de surface Revêtement oxydé noir
Pas(mm) Métrique, gros filet Application Standard Type à vis Demie vie
Norme technique DIN Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique