• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ecrous six pans, DIN 6330 (hauteur 1,5 d) / avec un coté à portée sphérique, forme B

Ecrous six pans, DIN 6330  (hauteur 1,5 d) / avec un coté à portée sphérique, forme B
La portée sphérique correspond à celle de la rondelle concave DIN 6319 (EH 23050.).
Cet ensemble permet une compensation entre les faces de bridage irrégulières / non parallèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23070.0006
23070.0008
23070.0010
23070.0012
23070.0014
23070.0016
23070.0018
23070.0020
23070.0022
23070.0024
23070.0030
23070.0036
23070.0108
23070.0110
23070.0112
23070.0116
23070.0120
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau d2
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
R
(mm)

0.48 €

10 2 jours 106Acier711.59109

0.46 €

1 2 jours 108Acier915121311

0.59 €

1 Jour même

Stock

1010Acier11.518.5151615

0.76 €

1 Jour même

Stock

1012Acier1420.8181817

1.84 €

1 Jour même

Stock

1014Acier1624.2212120

1.33 €

1 Jour même

Stock

1016Acier1827.7242422

4.70 €

1 2 jours 1018Acier2031.2272724.5

2.75 €

1 3 jours 1020Acier2234.6303027

5.71 €

1 Jour même

Stock

1022Acier2439.3333429

5.01 €

1 Jour même

Stock

1024Acier2641.6363632

9.57 €

1 2 jours 1030Acier3253.1454641

17.68 €

1 2 jours 1036Acier3863.5545550

2.83 €

1 2 jours 108Acier inoxydable915121311

5.39 €

1 Jour même

Stock

1010Acier inoxydable11.518.5151715

6.38 €

1 Jour même

Stock

1012Acier inoxydable1420.8181917

6.96 €

1 2 jours 1016Acier inoxydable1827.7242422

11.54 €

1 2 jours 1020Acier inoxydable2234.6303027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Non fourni Type de filetage Métrique normal Applications, fonctions Standard
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique