Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22560.0012 |
22560.0016 |
22560.0020 |
22560.0025 |
22560.0032 |
22560.0040 |
22560.0112 |
22560.0116 |
22560.0120 |
22560.0125 |
22560.0132 |
22560.0140 |
22560.0425 |
22560.0432 |
22560.0440 |
22560.1425 |
22560.1432 |
22560.1440 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | t1 (mm) | α min. (°) | For grub screws with thrust point DIN 6332 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 10 | 2 jours | 10 | 12 | 4.6 | 10 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | M6 | |||
1.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 6.1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | M8 | |||
1.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 8.1 | 15 | 11 | 5 | 6 | 3 | M10 | |||
2.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 8.1 | 18 | 13 | 6 | 7 | 3 | M12 | |||
3.39 € | 10 | 2 jours | 10 | 32 | 12.1 | 22 | 15 | 7 | 7.5 | 5 | M16 | |||
5.02 € | 10 | 2 jours | 10 | 40 | 15.6 | 28 | 16 | 9 | 8 | 4 | M20 | |||
2.28 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.40 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.86 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.31 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.27 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.79 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 6.1 | 12 | 8 | 4 | 4.5 | 4 | M8 | |||
3.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 8.1 | 18 | 10 | 6 | 6 | 3 | M10 | |||
4.88 € | 1 | 2 jours | 10 | 40 | 12.1 | 22 | 12 | 7 | 7 | 5 | M16 | |||
4.30 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.68 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.79 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Tampons de butée | Matériau du tampon | Acier | Material | Steel, case-hardened |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
d4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
t1(mm)
α min.(°)
For grub screws with thrust point DIN 6332
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles