Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | WS (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | 2 jours | 10 | M6 | 4.47 | 30 | 3 | Free cutting steel | |||
0.96 € | 8 | 2 jours | 10 | M6 | 4.47 | 40 | 3 | Free cutting steel | |||
1.10 € | 1 | 3 jours | 10 | M6 | 4.47 | 50 | 3 | Free cutting steel | |||
0.99 € | 1 | 2 jours | 10 | M8 | 6.1 | 25 | 4 | Free cutting steel | |||
1.06 € | 8 | 2 jours | 10 | M8 | 6.1 | 40 | 4 | Free cutting steel | |||
1.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 6.1 | 50 | 4 | Free cutting steel | |||
1.48 € | 8 | 2 jours | 10 | M8 | 6.1 | 63 | 4 | Free cutting steel | |||
1.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 40 | 5 | Free cutting steel | |||
1.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 50 | 5 | Free cutting steel | |||
1.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 63 | 5 | Free cutting steel | |||
2.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 80 | 5 | Free cutting steel | |||
1.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 40 | 6 | Free cutting steel | |||
2.30 € | 1 | 2 jours | 10 | M12 | 9.4 | 63 | 6 | Free cutting steel | |||
2.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 80 | 6 | Free cutting steel | |||
3.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 100 | 6 | Free cutting steel | |||
1.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 4.47 | 30 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.30 € | 1 | 2 jours | 10 | M6 | 4.47 | 40 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.40 € | 1 | 2 jours | 10 | M6 | 4.47 | 50 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 6.1 | 25 | 4 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 6.1 | 40 | 4 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.70 € | 1 | 2 jours | 10 | M8 | 6.1 | 50 | 4 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.02 € | 8 | 2 jours | 10 | M8 | 6.1 | 63 | 4 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.95 € | 1 | 2 jours | 10 | M10 | 7.8 | 40 | 5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.29 € | 1 | 2 jours | 10 | M10 | 7.8 | 50 | 5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 63 | 5 | Stainless steel 1.4305 | |||
4.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 80 | 5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.91 € | 1 | 2 jours | 10 | M12 | 9.4 | 40 | 6 | Stainless steel 1.4305 | |||
3.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 63 | 6 | Stainless steel 1.4305 | |||
6.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 80 | 6 | Stainless steel 1.4305 | |||
8.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 100 | 6 | Stainless steel 1.4305 |
Loading...
Type | Vis sans tête | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
WS(mm)
Material
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles