Vis articulées

Vis articulées
Utilisables comme pied ou appui articulé vissable.
Conception compacte pour un nivellement facile par clé plate ou clé six pans.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Fulcrum Screws, EH 22591.

Product Description

Can be used as screw-in foot or thrust pad.
Compact design for simple levelling by means of the spanner flat at the bushing or preferably by means of an internal hexagon.

Material

Body
• Heat-treated steel, tempered, blackened
• Stainless steel 1.4305
Ball element
• Heat-treated steel, tempered, blackened
• Stainless steel 1.4305

Notes

The fulcrum screws may exclusively be exposed to static loading.

Drawing

Order Information

DimensionsWS1WS2WS3Load capacity
for static load

max.
WeightArt. No.
d1d2l1l2l3     
  ±0.5 min.     
[mm][mm][mm][mm][kN][g] 
steel
M12M 621.2165.06910101022591.0006
M16M 826.5207.081214182422591.0008
M24M1039.9309.0121920358722591.0010
M24M1239.93011.0121920358222591.0012
M30 x 2M1647.43613.51224274517322591.0016
stainless steel
M12M 621.2165.0691081022591.0206
M16M 826.5207.081214142422591.0208
M24M1039.9309.0121920288722591.0210
M24M1239.93011.0121920288222591.0212
M30 x 2M1647.43613.51224273617322591.0216

Application Example

Référence pièce
22591.0006
22591.0008
22591.0010
22591.0012
22591.0016
22591.0206
22591.0208
22591.0210
22591.0212
22591.0216
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
WS3
(mm)
Ball element Material Load capacity for static load max.
(kN)

11.35 €

1 Jour même

Stock

10M12M621.21656910Free cutting steelHeat-treated steel, tempered10

13.75 €

1 Jour même

Stock

10M16M826.520781214Free cutting steelHeat-treated steel, tempered18

17.16 €

1 Jour même

Stock

10M24M1039.9309121920Free cutting steelHeat-treated steel, tempered35

23.21 €

1 2 jours 10M24M1239.93011121920Free cutting steelHeat-treated steel, tempered35

34.17 €

1 2 jours 10M30 x 2M1647.43613.5122427Free cutting steelHeat-treated steel, tempered45

12.14 €

1 Jour même

Stock

10M12M621.21656910Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.43058

14.95 €

1 2 jours 10M16M826.520781214Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.430514

18.39 €

10 2 jours 10M24M1039.9309121920Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.430528

24.35 €

1 2 jours 10M24M1239.93011121920Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.430528

41.52 €

1 2 jours 10M30 x 2M1647.43613.5122427Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.430536

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vis sans tête Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique