Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22260.0008 |
22260.0010 |
22260.0012 |
22260.0016 |
22260.0108 |
22260.0110 |
22260.0112 |
22260.0116 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou de montage D (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 18 | |||
1.93 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 18 | |||
3.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | 10 | 5 | 7.2 | 65 | 23 | |||
5.60 € | 2 | 2 jours | 10 | 16 | 24 | 12 | 6 | 8.8 | 80 | 27 | |||
1.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 18 | |||
1.93 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 18 | |||
3.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | 10 | 5 | 7.2 | 65 | 23 | |||
5.60 € | 1 | 2 jours | 10 | 16 | 24 | 12 | 6 | 8.8 | 80 | 27 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou de montage D(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
d1(mm)
d3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles