Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24101.0201 |
24101.0202 |
24101.0203 |
24101.0204 |
24101.0231 |
24101.0232 |
24101.0233 |
24101.0234 |
24101.0261 |
24101.0262 |
24101.0263 |
24101.0264 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d2 (mm) | Lever | Material | Flange | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Zinc die-cast, plastic coated, silver, similar to RAL 9006 | zinc die-cast | Zinc die-cast, plastic coated, black | silver | |||
10.10 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005 | zinc die-cast | Zinc die-cast, plastic coated, black | black | |||
11.72 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | |||
11.72 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | |||
14.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Zinc die-cast, plastic coated, silver, similar to RAL 9006 | Steel | - | silver | |||
14.33 € | 1 | 3 jours | 10 | - | Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005 | Steel | - | black | |||
15.67 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | |||
15.67 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | |||
15.42 € | 1 | 2 jours | 10 | 19 | Zinc die-cast, plastic coated, silver, similar to RAL 9006 | Steel | - | silver | |||
15.42 € | 1 | 2 jours | 10 | 19 | Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005 | Steel | - | black | |||
16.70 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | |||
16.70 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - |
Loading...
d1 | 17 | l1(mm) | 40 | l2(mm) | ~ 22 |
---|---|---|---|---|---|
l3(mm) | 16.5 | l4 min.(mm) | 21.5 | l5(mm) | 10 |
l6(mm) | 11 | Load capacity max.(N) | 450 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
d2(mm)
Lever
Material
Flange
Lever colour
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles