Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | t (mm) | R (mm) | Poignée | Support washer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 8 | M4 | 12 | 55 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.33 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 8 | M4 | 12 | 64 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Placage au chrome | 8 | M4 | 12 | 88 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.53 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 8 | M4 | 12 | 96 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.59 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 8 | M4 | 12 | 100 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.78 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.91 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 8 | M4 | 12 | 128 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.66 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 10 | M5 | 15 | 88 | 43 | 12 | 12 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Placage au chrome | 10 | M5 | 15 | 100 | 43 | 12 | 12 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.86 € | 2 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 10 | M5 | 15 | 120 | 43 | 12 | 12 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
6.78 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 10 | M5 | 15 | 180 | 43 | 12 | 12 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
7.55 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 10 | M5 | 15 | 200 | 43 | 12 | 12 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
8.12 € | 1 | 1 jour | 10 | Acier | Placage au chrome | 10 | M5 | 15 | 235 | 43 | 12 | 12 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
4.86 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 8 | M4 | 12 | 55 | 35 | 8 | 10 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
4.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Autres | 8 | M4 | 12 | 64 | 35 | 8 | 10 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
4.95 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 8 | M4 | 12 | 88 | 35 | 8 | 10 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
4.99 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 8 | M4 | 12 | 96 | 35 | 8 | 10 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.02 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 8 | M4 | 12 | 100 | 35 | 8 | 10 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.17 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.26 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 8 | M4 | 12 | 128 | 35 | 8 | 10 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.05 € | 1 | 1 jour | 10 | Acier | Autres | 10 | M5 | 15 | 88 | 43 | 12 | 12 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.21 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 10 | M5 | 15 | 100 | 43 | 12 | 12 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
5.40 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 10 | M5 | 15 | 120 | 43 | 12 | 12 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
6.15 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 10 | M5 | 15 | 180 | 43 | 12 | 12 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
6.22 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 10 | M5 | 15 | 200 | 43 | 12 | 12 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
6.92 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Autres | 10 | M5 | 15 | 235 | 43 | 12 | 12 | Steel, plastic coated, black | Zinc die-cast, nickel-plated | |||
6.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 8 | M4 | 12 | 64 | 35 | 8 | 10 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
6.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 8 | M4 | 12 | 88 | 35 | 8 | 10 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
6.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 8 | M4 | 12 | 96 | 35 | 8 | 10 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
6.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 8 | M4 | 12 | 100 | 35 | 8 | 10 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
6.67 € | 1 | 3 jours | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
6.92 € | 1 | 2 jours | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 8 | M4 | 12 | 128 | 35 | 8 | 10 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
7.84 € | 1 | 2 jours | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 10 | M5 | 15 | 88 | 43 | 12 | 12 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
8.12 € | 1 | 2 jours | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 10 | M5 | 15 | 100 | 43 | 12 | 12 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
8.53 € | 2 | 2 jours | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 10 | M5 | 15 | 120 | 43 | 12 | 12 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
9.86 € | 1 | 2 jours | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 10 | M5 | 15 | 180 | 43 | 12 | 12 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
10.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 10 | M5 | 15 | 200 | 43 | 12 | 12 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel | |||
11.61 € | 1 | 2 jours | 10 | EN 1.4301 Équiv. | Sablage | 10 | M5 | 15 | 235 | 43 | 12 | 12 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | Stainless steel |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Taraudé | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h(mm)
t(mm)
R(mm)
Poignée
Support washer
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles