Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units. These U-handles made of glass fibre reinforced plastic are characterised by their ergonomic and stable construction and their simple and timeless design. |
Dimensions | For cylinder screw | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
l1 | d1 | b | l2 | d2 | h1 | h2 | l3 | s | t | max. | |||
±0.5 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||
93.5 | 6.5 | 21 | 109 | 10.5 | 38 | 13 | 74 | 6.0 | 7.0 | M 6 | 100 | 28 | 24320.0010 |
117.0 | 8.5 | 26 | 137 | 13.5 | 41 | 15 | 93 | 7.0 | 8.5 | M 8 | 100 | 42 | 24320.0020 |
132.0 | 8.5 | 27 | 150 | 13.5 | 45 | 16 | 108 | 7.0 | 8.5 | M 8 | 100 | 48 | 24320.0030 |
179.0 | 8.5 | 28 | 196 | 13.5 | 50 | 17 | 151 | 7.5 | 8.5 | M 8 | 100 | 70 | 24320.0040 |
235.0 | 10.5 | 30 | 260 | 16.5 | 54 | 20 | 201 | 8.5 | 10.5 | M10 | 100 | 118 | 24320.0050 |
Référence pièce
|
---|
24320.0010 |
24320.0020 |
24320.0030 |
24320.0040 |
24320.0050 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | b (mm) | t (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6.5 | 10.5 | 93.5 | 109 | 74 | 38 | 13 | 21 | 7 | 6 | |||
3.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8.5 | 13.5 | 117 | 137 | 93 | 41 | 15 | 26 | 8.5 | 7 | |||
5.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8.5 | 13.5 | 132 | 150 | 108 | 45 | 16 | 27 | 8.5 | 7 | |||
6.72 € | 1 | 2 jours | 10 | 8.5 | 13.5 | 179 | 196 | 151 | 50 | 17 | 28 | 8.5 | 7.5 | |||
13.10 € | 1 | 3 jours | 10 | 10.5 | 16.5 | 235 | 260 | 201 | 54 | 20 | 30 | 10.5 | 8.5 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Nylon | Fonction supplémentaire | Non fourni | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
Méthode de montage | Trou rond | Forme de la section transversale de la poignée | Forme carrée | Temperature max.(°C) | 100 |
Poignée | Thermoplastic PA, glass-fibre reinforced | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
b(mm)
t(mm)
s(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles