Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Index plungers are used for indexing bores. Types with / without lock have the same building height. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | l2 | d3 | l1 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
with knob, black, steel | |||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0123 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0124 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0126 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0127 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0129 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0130 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0132 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0133 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0135 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67.0 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0136 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78.5 | 38 | 12 | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0137 |
with knob, black, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0223 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0224 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0226 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0227 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0229 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0230 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0232 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0233 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0235 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67.0 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0236 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78.5 | 38 | 12 | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0237 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0114 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0122 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0514 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0522 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Stroke (mm) | WS (mm) | Embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Oxydé noir | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~ 4.5 | ~ 12 | 4 | 10 | Steel, hardened | |||
9.75 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Oxydé noir | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~ 4 | ~ 12.5 | 6 | 10 | Steel, hardened | |||
10.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Oxydé noir | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | 5 | 12 | Steel, hardened | |||
10.44 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Oxydé noir | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | 8 | 12 | Steel, hardened | |||
11.72 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Oxydé noir | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~ 6.5 | ~ 19 | 6 | 14 | Steel, hardened | |||
11.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Oxydé noir | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | 9 | 14 | Steel, hardened | |||
13.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Oxydé noir | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 26 | 8 | 17 | Steel, hardened | |||
13.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Oxydé noir | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 28 | 12 | 17 | Steel, hardened | |||
13.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Oxydé noir | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 9.5 | ~ 38 | 12 | 17 | Steel, hardened | |||
19.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Oxydé noir | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 67 | 15 | 33 | 10 | ~ 11.5 | ~ 40 | 15 | 22 | Steel, hardened | |||
13.18 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~ 4.5 | ~ 12 | 4 | 10 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
13.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~ 4 | ~ 12.5 | 6 | 10 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
14.84 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | 5 | 12 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
14.84 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | 8 | 12 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
17.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~ 6.5 | ~ 19 | 6 | 14 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
17.68 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | 9 | 14 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
23.94 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 26 | 8 | 17 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
23.94 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 28 | 12 | 17 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
23.94 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 9.5 | ~ 38 | 12 | 17 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
34.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 67 | 15 | 33 | 10 | ~ 11.5 | ~ 40 | 15 | 22 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated |
Loading...
Type | Bouton standard | Méthode de montage | À visser | Bouton de fonctionnement | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Température max(°C) | 80 | Température min(°C) | -30 | Bouton | Thermoplastic PA 6, black, dull |
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Stroke(mm)
WS(mm)
Embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles