Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Composants associés | Méthode de montage | À visser | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Bouton de fonctionnement | Non fourni | Température max(°C) | 250 | Sans minéraux de conflit | yes |
Conforme REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
For pin(mm)
WS(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles