Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Particularly suitable for screwing into thin walled pieces. Performance in the smallest space requirements. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | F1 | F2 | min. | max. | |||
h9 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
without locking – picture 1, steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0602 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0604 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0606 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0608 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0610 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0612 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0614 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0616 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 41 | 22110.0618 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0620 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0622 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0624 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0626 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 69 | 22110.0628 |
with locking – picture 2, steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0630 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0632 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0634 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0636 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0638 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0640 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 38 | 22110.0642 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0644 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0646 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0648 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 64 | 22110.0650 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 65 | 22110.0652 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0654 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0656 |
without locking – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0702 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0704 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0706 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0708 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0710 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0712 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0714 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0716 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0718 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 41 | 22110.0720 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0722 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0724 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0726 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 69 | 22110.0728 |
with locking – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0730 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0732 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0734 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0736 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0738 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 31 | 22110.0740 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 38 | 22110.0742 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0744 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0746 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0748 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 64 | 22110.0750 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 65 | 22110.0752 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0754 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0756 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 4 | M8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
4.70 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 4 | M8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
5.56 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Zingage | 5 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.56 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.56 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 6 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.56 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.78 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
5.78 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
6.38 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
6.38 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.06 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
4.70 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 4 | M8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
4.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 4 | M8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
5.50 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 5 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.50 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 6 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.50 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
5.78 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
6.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
6.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.06 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
5.66 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 4 | M8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
5.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 4 | M8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
6.49 € | 4 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 5 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
6.49 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
6.49 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
6.49 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
7.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
7.66 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
7.95 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
7.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
10.69 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
10.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | 1 - 5 | 10 | 17 | |||
10.69 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | 1 - 5 | 10 | 17 | |||
10.69 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | 1 - 5 | 10 | 17 | |||
5.72 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 4 | M8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | 1 - 5 | 5 | 10 | |||
5.72 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 4 | M8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | 1 - 5 | 5 | 10 | |||
6.49 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 5 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | 1 - 5 | 6 | 12 | |||
6.49 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | 1 - 5 | 6 | 12 | |||
6.49 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | 1 - 5 | 6 | 12 | |||
6.49 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
7.66 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
7.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
7.95 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
7.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
10.69 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
10.69 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
10.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
10.69 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 |
Loading...
Type | Bouton standard | Méthode de montage | À visser | Longueur totale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bouton de fonctionnement | Fourni | Température max(°C) | 80 | Température min(°C) | -30 |
Bouton | Thermoplastic PA 6, black, dull | Embout | Stainless steel 1.4305 | Sans minéraux de conflit | yes |
Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Stroke(mm)
WS(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles