• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Doigts d'indexage compacts, à bague six pans, avec poignée en T

Doigts d'indexage compacts, à bague six pans, avec poignée en T
Utilisables dans le but d'indexer.
Facilité de préhension pour une manipulation avec des gants ou lorsque des forces de déblocage plus importantes sont nécessaires.
Hauteurs identiques pour les versions avec ou sans blocage.
Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Index Plungers Compact • with hexagon collar, with T-handle, EH 22110.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.
Simple handling, e.g. when using safety gloves, with higher pull release.
Types with / without lock have the same building height.
Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in.

Material

Body
• Steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Thermoplastic PA 6, black, dull

Assembly

The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

Notes

Knob not removable.
Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
• Locating Bushings, for index bolts and index plungers
• Distance Collars, for index plungers

Drawing

Order Information

DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1l2d2l1l3l4l5 F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
       ~~    
[mm][mm][N][°C][g] 
steel
66M12 x 1,54822654146.519-30803122110.0820
69M12 x 1,54822654146.025-30803122110.0822
88M16 x 1,55926859178.526-30806422110.0824
812M16 x 1,55926859178.528-30806522110.0826
1012M16 x 1,55926859179.538-30806622110.0828
1215M20 x 1,5683310592211.540-308012122110.0830
stainless steel
66M12 x 1,54822654146.519-30803122110.0920
69M12 x 1,54822654146.025-30803222110.0922
88M16 x 1,55926859178.526-30806422110.0924
812M16 x 1,55926859178.528-30806422110.0926
1012M16 x 1,55926859179.538-30806622110.0928
1215M20 x 1,5683310592211.540-308012022110.0930
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
d2   
[mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
M20 x 1,53032.022120.0120
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520

Application Example

Référence pièce
22110.0820
22110.0822
22110.0824
22110.0826
22110.0828
22110.0830
22110.0920
22110.0922
22110.0924
22110.0926
22110.0928
22110.0930
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Stroke
(mm)
WS
(mm)
Embout

8.87 €

8 2 jours 10Acier6M12 x 1,548622654~ 6.5~ 19-614Steel, hardened

8.87 €

1 2 jours 10Acier6M12 x 1,548922654~ 6~ 25-914Steel, hardened

11.55 €

1 2 jours 10Acier8M16 x 1,559826859~ 8.5~ 26-817Steel, hardened

11.55 €

1 Jour même

Stock

10Acier8M16 x 1,5591226859~ 8.5~ 28-1217Steel, hardened

11.55 €

1 16 jours 10Acier10M16 x 1,5591226859~ 9.5~ 38-1217Steel, hardened

16.53 €

1 2 jours 10Acier12M20 x 1,56815331059~ 11.5~ 40-1522Steel, hardened

15.19 €

1 2 jours 10Acier inoxydable6M12 x 1,548622654~ 6.5~ 19-614Stainless steel 1.4305, nickel-plated

15.19 €

1 2 jours 10Acier inoxydable6M12 x 1,548922654~ 6~ 25-914Stainless steel 1.4305, nickel-plated

20.06 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable8M16 x 1,559826859~ 8.5~ 26-817Stainless steel 1.4305, nickel-plated

20.06 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable8M16 x 1,5591226859~ 8.5~ 28-1217Stainless steel 1.4305, nickel-plated

20.06 €

4 2 jours 10Acier inoxydable10M16 x 1,5591226859~ 9.5~ 38121217Stainless steel 1.4305, nickel-plated

28.83 €

1 3 jours 10Acier inoxydable12M20 x 1,56815331059~ 11.5~ 40151522Stainless steel 1.4305, nickel-plated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boutons spéciaux Méthode de montage À visser Bouton de fonctionnement Fourni
Température max(°C) 80 Température min(°C) -30 Bouton Thermoplastic PA 6, black, dull
Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique