Doigts d'indexage, avec bride de fixation

Doigts d'indexage, avec bride de fixation
Utilisables dans le but d'indexer.
Pour la fixation sur des pièces à parois fines.
Ces doigts d'indexage se caractérisent par leur faible encombrement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Index Plungers • with mounting flange, EH 22120.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.
For fixing onto thin walled parts.
The small dimensions are a feature of these index plungers.

Material

Flange
• Zinc die-cast, zinc-plated by galvanization
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Thermoplastic PA 6, black, dull

Operation

When using locking index plungers the knob is pulled out and turned 90°.

Notes

Knob not removable.

Further products

• Locating Bushings, for index bolts and index plungers

Drawing

picture 1 picture 2 with locking

Order Information

DimensionsSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1l2b1b2d2d3d4d5kl1l3l4sF1F2min.max.  
-0.02
-0.05
   -0.02
-0.1
     -0.15  ~~    
[mm][N][°C][g] 
without locking – picture 1, steel
66401810254.38.330372.54.568.522-30803622120.0926
614401810254.38.330452.54.568.522-30803722120.09272)
88462012315.310.434442.55.5815.528-30806022120.0928
818462012315.310.434542.55.5815.528-30806322120.09292)
with locking – picture 2, steel
66401810254.38.330372.54.568.522-30803622120.0936
614401810254.38.330452.54.568.522-30803822120.09372)
88462012315.310.434442.55.5815.528-30806022120.0938
818462012315.310.434542.55.5815.528-30806322120.09392)
without locking – picture 1, stainless steel
66401810254.38.330372.54.568.522-30803622120.0966
614401810254.38.330452.54.568.522-30803822120.09672)
88462012315.310.434442.55.5815.528-30805922120.0968
818462012315.310.434542.55.5815.528-30806222120.09692)
with locking – picture 2, stainless steel
66401810254.38.330372.54.568.522-30803722120.0976
614401810254.38.330452.54.568.522-30803922120.09772)
88462012315.310.434442.55.5815.528-30805822120.0978
818462012315.310.434542.55.5815.528-30806322120.09792)
1) statistical average value
2) Locking pin is not completely retractable

Application Example

Référence pièce
22120.0926
22120.0927
22120.0928
22120.0929
22120.0936
22120.0937
22120.0938
22120.0939
22120.0966
22120.0967
22120.0968
22120.0969
22120.0976
22120.0977
22120.0978
22120.0979
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
k
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Embout

8.41 €

1 Jour même

Stock

10Acier610254.38.33764.5401830~ 8.5~ 22Steel, hardened

8.41 €

1 Jour même

Stock

10Acier610254.38.345144.5401830~ 8.5~ 22Steel, hardened

10.84 €

1 2 jours 10Acier812315.310.44485.5462034~ 15.5~ 28Steel, hardened

10.84 €

1 Jour même

Stock

10Acier812315.310.454185.5462034~ 15.5~ 28Steel, hardened

9.98 €

1 2 jours 10Acier610254.38.33764.5401830~ 8.5~ 22Steel, hardened

10.15 €

1 2 jours 10Acier610254.38.345144.5401830~ 8.5~ 22Steel, hardened

12.76 €

1 2 jours 10Acier812315.310.44485.5462034~ 15.5~ 28Steel, hardened

12.82 €

1 Jour même

Stock

10Acier812315.310.454185.5462034~ 15.5~ 28Steel, hardened

11.65 €

1 2 jours 10Acier inoxydable610254.38.33764.5401830~ 8.5~ 22Stainless steel 1.4305, nickel-plated

11.65 €

1 2 jours 10Acier inoxydable610254.38.345144.5401830~ 8.5~ 22Stainless steel 1.4305, nickel-plated

14.96 €

1 2 jours 10Acier inoxydable812315.310.44485.5462034~ 15.5~ 28Stainless steel 1.4305, nickel-plated

15.61 €

1 2 jours 10Acier inoxydable812315.310.454185.5462034~ 15.5~ 28Stainless steel 1.4305, nickel-plated

13.33 €

1 2 jours 10Acier inoxydable610254.38.33764.5401830~ 8.5~ 22Stainless steel 1.4305, nickel-plated

13.39 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable610254.38.345144.5401830~ 8.5~ 22Stainless steel 1.4305, nickel-plated

16.47 €

1 2 jours 10Acier inoxydable812315.310.44485.5462034~ 15.5~ 28Stainless steel 1.4305, nickel-plated

16.70 €

1 3 jours 10Acier inoxydable812315.310.454185.5462034~ 15.5~ 28Stainless steel 1.4305, nickel-plated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Méthode de montage Embase l3(mm) 2.5
Température max(°C) 80 Température min(°C) -30 Bouton Thermoplastic PA 6, black, dull
Flange Zinc die-cast, galvanized Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique