• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Doigts d'indexage de précision, à douille cylindrique

Doigts d'indexage de précision, à douille cylindrique
Les doigts d'indexage de précision avec douilles constituent une combinaison optimale pour un positionnement et une fixation rapide et précise.
La précision du doigt d'indexage et de la douille permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Precision Index Plungers • with cylindrical pin, EH 22130.

Product Description

Precision index plungers together with bushings are a perfect combination for quick positioning and mounting.
The precise tolerance of both, the precision index plunger and the bushing, guarantees a high repeatability of these two elements.

Material

Pin
• Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground
Bushing
• Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground
Body
• Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground
Ball knob
• Thermoplastic, greyish black

Assembly

For precise adjustment, the grip ball and plunger should be glued grease-free after assembly.

Operation

When using locking index plungers the knob is pulled out and turned 90°.

Notes

Bushings must be ordered separately.

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsSpring load1)WeightArt. No.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6F1F2  
-0.005
-0.01
 n6  min.     ~~  
[mm][N][g] 
Without locking – picture 1
10191625M 6102.5311325.015307922130.0010
12232032M 8103.0351333.0153513822130.0012
16282540M10103.0421341.5205022622130.0016
20333040M10103.0501341.5366335022130.0020
25423850M10103.0601351.0207364922130.0025
With locking – picture 2
10191625M 6102.5311325.036.515307922130.0060
12232032M 8103.0351333.044.5153513622130.0062
16282540M10103.0421341.553.0205022822130.0066
20333040M10103.0501341.553.0366334922130.0070
25423850M10103.0601351.062.5207365022130.0075
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWeightArt. No.
 d1d2d3l1l2  
 +0.005 n6min.   
 [mm][g] 
Socket for precision index plungers, cylindrical – picture 3
101916118.51122130.0090
1223201310.02222130.0092
1628251714.04022130.0093
2033301613.05122130.0094
2542381916.09922130.0096

Application Example

Référence pièce
22130.0010
22130.0012
22130.0016
22130.0020
22130.0025
22130.0060
22130.0062
22130.0066
22130.0070
22130.0075
22130.0090
22130.0092
22130.0093
22130.0094
22130.0096
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Pin Bushing Ball knob Sans minéraux de conflit Conforme REACH

98.13 €

1 Jour même

Stock

10Boutons spéciaux101925M6102.5311325-~ 15~ 30-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

108.11 €

1 2 jours 10Boutons spéciaux122332M8103351333-~ 15~ 35-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

125.28 €

1 Jour même

Stock

10Boutons spéciaux162840M10103421341.5-~ 20~ 50-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

141.64 €

4 2 jours 10Boutons spéciaux203340M10103501341.5-~ 36~ 63-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

160.90 €

1 Jour même

Stock

10Boutons spéciaux254250M10103601351-~ 20~ 73-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

109.17 €

1 2 jours 10Boutons spéciaux101925M6102.531132536.5~ 15~ 30-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

119.93 €

1 2 jours 10Boutons spéciaux122332M810335133344.5~ 15~ 35-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

137.45 €

1 2 jours 10Boutons spéciaux162840M10103421341.553~ 20~ 50-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

155.90 €

1 2 jours 10Boutons spéciaux203340M10103501341.553~ 36~ 63-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes

174.35 €

1 3 jours 10Boutons spéciaux254250M1010360135162.5~ 20~ 73-Case-hardened steel, case-hardened, blackened and groundCase-hardened steel, case-hardened, blackened and groundThermoplastic, greyish blackyesyes
-

17.28 €

1 2 jours 10-1019--118.5------------
-

18.81 €

1 Jour même

Stock

10-1223--1310------------
-

21.80 €

1 2 jours 10-1628--1714------~ 9-----
-

25.23 €

1 2 jours 10-2033--1613------~ 9-----
-

34.39 €

1 Jour même

Stock

10-2542--1916------~ 9-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autres Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Oxydé noir

Assistance technique