Vérins de bridage, taille 40

Vérins de bridage, taille 40
Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :- bridage manuel rapide à l'aide de vis de serrage et du levier de blocage réglable ou du levier excentrique double,
- changement facile et rapide de la pièce à usiner en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite; réglage en continu avec la bague-butée 23310.0350,
- l'utilisation de la bague-butée 23310.0350 permet une bonne répétabilité du bridage, permettant d'augmenter h2 de 7 mm (course s moins 7 mm),
- exécution compacte nécessitant peu d'espace lors du bridage,
- adaptation simple même pour des grandes hauteurs de bridage grâce aux rallonges de vérin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23310.0050
23310.0051
23310.0052
23310.0053
23310.0054
23310.0055
23310.0056
23310.0057
23310.0058
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Forme de levier à bouton Rayon de rotation R
(mm)
System h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
s
(mm)

277.94 €

1 Jour même

Stock

10En TLevier simple108-70501573 - 9320

239.08 €

1 4 jours 10Forme en L--V7070501573 - 9320

317.27 €

1 Jour même

Stock

10En TLevier simple--70501573 - 9320

277.94 €

1 4 jours 10En TLevier simple108-98681591 - 12130

239.08 €

1 Jour même

Stock

10Forme en L--V7098681591 - 12130

317.27 €

1 4 jours 10En TLevier simple--98681591 - 12130

289.18 €

1 4 jours 10En TLevier simple108-1359522118 - 15840

248.13 €

1 4 jours 10Forme en L--V701359522118 - 15840

328.04 €

1 4 jours 10En TLevier simple--1359522118 - 15840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage
Type à section de montage Taraudé Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Pellicule de trifer
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal 12 Inner Parts Material Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground d(mm) 40
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique