Crampons plaqueurs, sans levier

Crampons plaqueurs, sans levier
En serrant la vis à bille, la pièce à usiner est simultanément bridée contre les butées et les appuis. Le rapport de levier permet d'obtenir des forces horizontales élevées. Il est également possible de travailler sur d'autres dimensions de rainures en T en utilisant les écrous en T EH 23010./EH 23020. (DIN 508).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23210.0501
23210.0502
23210.0521
23210.0522
23210.0541
23210.0542
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)
System b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
T-slot size
(mm)
Clamping force
(kN)
Tightening torque max.
(Nm)

142.33 €

1 3 jours 108523M88.428V40322420831073

142.33 €

1 4 jours 108523M88.428V40322420831073

167.17 €

1 4 jours 1012729M1212.540V7048373011414159

167.17 €

1 Jour même

Stock

1012729M1212.540V7048373011414159

204.17 €

1 3 jours 10168620M1616.541L166847351371821.520

204.17 €

1 4 jours 10168620M1616.541L166847351371821.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Autres
Type à section de montage Trou rond Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Pellicule de trifer
Inner Parts Material Steel, case-hardened, blackened, ground Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique