Manettes indexables, à palier axial, en inox, avec tige filetée

Manettes indexables, à palier axial, en inox, avec tige filetée
Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..
Avantages du palier axial:- force de serrage doublée en comparaison à la version sans palier grâce à la diminution des frottements,
- protection de la pièce serrée grâce à une surface d'appui fixe et plus grande
- effet d'affaissement réduit grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24420.1030
24420.1032
24420.1050
24420.1052
24420.1130
24420.1132
24420.1150
24420.1152
24420.1230
24420.1232
24420.1250
24420.1252
24420.1330
24420.1332
24420.1346
24420.1348
24420.1350
24420.1352
24420.1364
24420.1366
24420.1384
24420.1386
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Lever colour

37.93 €

1 3 jours 106262018M6246234.5503orange

37.93 €

1 Jour même

Stock

106262018M6246234.5503black

39.39 €

1 Jour même

Stock

106262718M6246234.5503orange

39.39 €

1 3 jours 106262718M6246234.5503black

37.17 €

1 3 jours 107482122M8257439.5563.5orange

37.17 €

1 Jour même

Stock

107482122M8257439.5563.5black

38.62 €

1 Jour même

Stock

107483622M8257439.5563.5orange

38.62 €

1 3 jours 107483622M8257439.5563.5black

44.91 €

1 3 jours 1089102925M10308946.5664orange

44.91 €

1 Jour même

Stock

1089102925M10308946.5664black

46.11 €

1 Jour même

Stock

1089104725M10308946.5664orange

46.11 €

1 Jour même

Stock

1089104725M10308946.5664black

57.95 €

1 4 jours 10108123430M123510856.5825orange

57.95 €

1 4 jours 10108123430M123510856.5825black

60.61 €

1 4 jours 10108125030M123510856.5825orange

60.61 €

1 4 jours 10108125030M123510856.5825black

61.65 €

1 4 jours 10108125730M123510856.5825orange

61.65 €

1 4 jours 10108125730M123510856.5825black

64.85 €

1 4 jours 10108126530M123510856.5825orange

64.85 €

1 4 jours 10108126530M123510856.5825black

77.89 €

1 4 jours 10108128530M123510856.5825orange

77.89 €

1 4 jours 10108128530M123510856.5825black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Type à section de montage Filetages Matériau du corps principal Alliage de zinc
Traitement de surface du corps principal Autres Section de montage, matériau Acier inoxydable Inner Parts Material Stainless steel
Screw Stainless steel Version with axial bearing and screw Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique