Moyeux de serrage, à alésage de positionnement

Moyeux de serrage, à alésage de positionnement
  • Remise sur volume
Pour le positionnement d'arbres p. ex. cames.
Montage simple et rapide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24360.0010
24360.0030
24360.0040
24360.0050
24360.0060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)

12.02 €

1 2 jours 101015.5112410M8103615.513

11.28 €

1 Disponible 2 jours 101217.5142812M10124117.515

13.60 €

1 2 jours 101417.5142814M10124117.515

16.45 €

1 2 jours 101419.5163214M12144519.517

16.45 €

1 2 jours 101619.5163216M12144519.517

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Forme Type à bouton
Type à section de montage Taraudé Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Pellicule de trifer
Inner Parts Material Sintered steel, black, steam oxidized Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique