Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23210.0730 |
23210.0740 |
23210.0760 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | d (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | For down-hold clamps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.62 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 100 | M8 | 63 | 20 | 30 | 15 | 9 | 15 | 6.5 | M8 | |||
83.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 120 | M12 | 72 | 25 | 40 | 20 | 13 | 20 | 7.5 | M12 | |||
93.34 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 140 | M16 | 80 | 30 | 60 | 26 | 17 | 30 | 13 | M16 |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Autres |
---|---|---|---|---|---|
Type à section de montage | Taraudé | Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Pellicule de trifer |
Inner Parts Material | Heat-treated steel, tempered, blackened | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
d(mm)
l2(mm)
l3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
For down-hold clamps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles