Excentriques de serrage rapide, avec filetage

Excentriques de serrage rapide, avec filetage
Pour serrage et desserrage rapide et sans torsion de pièces.
Pour la version la version réglable, la position du levier peut être modifiée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Eccentric Quick Clamps • with screw, EH 23390.

Product Description

For quick and easy clamping and releasing of workpieces.
When using the "adjustable" design (picture 2) the lever position can be moved.

Material

Support washer
• Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced
• Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced
Lever
• Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005
Inner parts
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel 1.4305
Screw
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel 1.4305
Adjusting nut
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel 1.4305

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsStroke
s
at 90° lever
position
Operating temperature range
max.
WeightArt. No.
ld2h1d3d4d5h2Regulating rangeb  
  max.   max.h3    
  in clamping position    min.    
[mm][mm][°C][g] 
with screw – picture 1, steel
63M5161618.516.4160.75806223390.0030
63M5201618.516.4160.75806323390.0031
63M5251618.516.4160.75806323390.0032
63M5301618.516.4160.75806523390.0033
63M5351618.516.4160.75806523390.0034
63M5401618.516.4160.75806523390.0035
63M5501618.516.4160.75806723390.0036
63M6161618.516.4160.75806323390.0009
63M6201618.516.4160.75806523390.0010
63M6251618.516.4160.75806523390.0011
63M6301618.516.4160.75806523390.0012
63M6351618.516.4160.75806623390.0013
63M6401618.516.4160.75806823390.0014
63M6501618.516.4160.75806923390.0016
82M8202022.519.5201.008012823390.0019
82M8252022.519.5201.008012923390.0020
82M8302022.519.5201.008013223390.0021
82M8352022.519.5201.008013423390.0022
82M8402022.519.5201.008013623390.0023
82M8502022.519.5201.008013823390.0025
82M8602022.519.5201.008014223390.0027
with screw, adjustable – picture 2, steel
63M516161916.41.5160.75806823390.0130
63M520161916.41.5160.75806923390.0131
63M525161916.41.5160.75806923390.0132
63M530161916.41.5160.75807123390.0133
63M535161916.41.5160.75807123390.0134
63M540161916.41.5160.75807223390.0135
63M550161916.41.5160.75807323390.0136
63M616161916.41.5160.75806923390.0109
63M620161916.41.5160.75807023390.0110
63M625161916.41.5160.75807223390.0111
63M630161916.41.5160.75807223390.0112
63M635161916.41.5160.75807023390.0113
63M640161916.41.5160.75807423390.0114
63M650161916.41.5160.75807523390.0116
82M820202519.52.5201.008014223390.0119
82M825202519.52.5201.008014523390.0120
82M830202519.52.5201.008014623390.0121
82M835202519.52.5201.008014023390.0122
82M840202519.52.5201.008014923390.0123
82M850202519.52.5201.008015223390.0125
82M860202519.52.5201.008015523390.0127
with screw – picture 1, stainless steel
63M5161618.516.4160.75806323390.0230
63M5201618.516.4160.75806323390.0231
63M5251618.516.4160.75806423390.0232
63M5301618.516.4160.75806423390.0233
63M5351618.516.4160.75806523390.0234
63M5401618.516.4160.75806623390.0235
63M5501618.516.4160.75806723390.0236
63M6161618.516.4160.75806323390.0209
63M6201618.516.4160.75806423390.0210
63M6251618.516.4160.75806523390.0211
63M6301618.516.4160.75806623390.0212
63M6351618.516.4160.75806723390.0213
63M6401618.516.4160.75806823390.0214
63M6501618.516.4160.75806923390.0216
82M8202022.519.5201.008012923390.0219
82M8252022.519.5201.008013023390.0220
82M8302022.519.5201.008013223390.0221
82M8352022.519.5201.008013323390.0222
82M8402022.519.5201.008013523390.0223
82M8502022.519.5201.008013823390.0225
82M8602022.519.5201.008014123390.0227
with screw, adjustable – picture 2, stainless steel
63M516161916.41.5160.75806923390.0330
63M520161916.41.5160.75806923390.0331
63M525161916.41.5160.75807023390.0332
63M530161916.41.5160.75807023390.0333
63M535161916.41.5160.75807123390.0334
63M540161916.41.5160.75807223390.0335
63M550161916.41.5160.75807323390.0336
63M616161916.41.5160.75806923390.0309
63M620161916.41.5160.75806923390.0310
63M625161916.41.5160.75807123390.0311
63M630161916.41.5160.75807223390.0312
63M635161916.41.5160.75807323390.0313
63M640161916.41.5160.75807423390.0314
63M650161916.41.5160.75807623390.0316
82M820202519.52.5201.008014223390.0319
82M825202519.52.5201.008014423390.0320
82M830202519.52.5201.008014623390.0321
82M835202519.52.5201.008014723390.0322
82M840202519.52.5201.008014923390.0323
82M850202519.52.5201.008015223390.0325
82M860202519.52.5201.008015523390.0327

Application Example

Référence pièce
23390.0009
23390.0010
23390.0011
23390.0012
23390.0013
23390.0014
23390.0016
23390.0019
23390.0020
23390.0021
23390.0022
23390.0023
23390.0025
23390.0027
23390.0030
23390.0031
23390.0032
23390.0033
23390.0034
23390.0035
23390.0036
23390.0109
23390.0110
23390.0111
23390.0112
23390.0113
23390.0114
23390.0116
23390.0119
23390.0120
23390.0121
23390.0122
23390.0123
23390.0125
23390.0127
23390.0130
23390.0131
23390.0132
23390.0133
23390.0134
23390.0135
23390.0136
23390.0209
23390.0210
23390.0211
23390.0212
23390.0213
23390.0214
23390.0216
23390.0219
23390.0220
23390.0221
23390.0222
23390.0223
23390.0225
23390.0227
23390.0230
23390.0231
23390.0232
23390.0233
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Support washer

10.10 €

1 3 jours 10--------------

10.10 €

1 Jour même

Stock

1063620M616-18.563162016.4-0.75Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

10.10 €

1 2 jours 1063625M616-18.563162516.4-0.75Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

10.15 €

6 2 jours 1063630M616-18.563163016.4-0.75Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

10.27 €

1 Jour même

Stock

1063635M616-18.563163516.4-0.75Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

10.27 €

6 2 jours 1063640M616-18.563164016.4-0.75Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

10.44 €

1 Jour même

Stock

1063650M616-18.563165016.4-0.75Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

11.65 €

1 3 jours 10--------------

11.65 €

1 Jour même

Stock

1082825M820-22.582202519.5-1Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

11.65 €

1 2 jours 1082830M820-22.582203019.5-1Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

11.72 €

1 2 jours 1082835M820-22.582203519.5-1Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

11.90 €

1 2 jours 1082840M820-22.582204019.5-1Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

11.94 €

6 2 jours 1082850M820-22.582205019.5-1Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

12.24 €

6 2 jours 1082860M820-22.582206019.5-1Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

10.10 €

1 Jour même

Stock

10--------------

10.10 €

1 4 jours 10--------------

10.10 €

1 3 jours 10--------------

10.15 €

1 3 jours 10--------------

10.27 €

1 3 jours 10--------------

10.27 €

1 3 jours 10--------------

10.44 €

1 3 jours 10--------------

14.39 €

1 3 jours 10--------------

14.39 €

1 Jour même

Stock

1063620M61619-63162016.41.50.75Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

14.39 €

1 2 jours 1063625M61619-63162516.41.50.75Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

14.45 €

1 2 jours 1063630M61619-63163016.41.50.75Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

14.61 €

1 3 jours 1063635M61619-63163516.41.50.75Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

14.61 €

2 2 jours 1063640M61619-63164016.41.50.75Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

14.79 €

1 Jour même

Stock

1063650M61619-63165016.41.50.75Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

16.41 €

1 3 jours 10--------------

16.41 €

1 2 jours 1082825M82025-82202519.52.51Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

16.41 €

1 Jour même

Stock

1082830M82025-82203019.52.51Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

16.47 €

6 2 jours 1082835M82025-82203519.52.51Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

16.59 €

2 2 jours 1082840M82025-82204019.52.51Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

16.82 €

2 2 jours 1082850M82025-82205019.52.51Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

17.10 €

2 2 jours 1082860M82025-82206019.52.51Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

14.45 €

1 3 jours 10--------------

14.45 €

1 3 jours 10--------------

14.45 €

1 3 jours 10--------------

14.61 €

1 Jour même

Stock

10--------------

14.75 €

1 3 jours 10--------------

14.75 €

1 3 jours 10--------------

14.79 €

1 3 jours 10--------------

11.47 €

1 3 jours 10--------------

11.47 €

1 3 jours 10--------------

11.47 €

1 3 jours 10--------------

11.55 €

1 3 jours 10--------------

11.65 €

1 3 jours 10--------------

11.72 €

1 3 jours 10--------------

11.94 €

1 3 jours 10--------------

13.39 €

1 3 jours 10--------------

13.47 €

1 3 jours 10--------------

13.62 €

1 3 jours 10--------------

13.81 €

1 3 jours 10--------------

13.81 €

1 3 jours 10--------------

13.92 €

1 3 jours 10--------------

14.21 €

1 3 jours 10--------------

11.47 €

1 3 jours 10--------------

11.47 €

1 3 jours 10--------------

11.47 €

1 3 jours 10--------------

11.55 €

1 3 jours 10--------------

Loading...

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Forme Type à bouton
Type à section de montage Filetages Matériau du corps principal Alliage de zinc Inner Parts Material Steel, galvanised
Screw Steel, galvanized Temperature max.(°C) 80 Adjusting nut Steel, galvanised
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique