• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Excentriques de serrage rapide, avec taraudage

Excentriques de serrage rapide, avec taraudage
Pour serrage et desserrage rapide et sans torsion de pièces.
Pour la version la version réglable, la position du levier peut être modifiée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23390.0001
23390.0002
23390.0003
23390.0101
23390.0102
23390.0103
23390.0201
23390.0202
23390.0203
23390.0301
23390.0302
23390.0303
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Support washer

8.35 €

1 Jour même

Stock

1063613133M616-18.5631616.4-0.75Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

9.69 €

1 2 jours 1082815153.7M820-22.5822019.5-1Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced

8.35 €

1 3 jours 10---------------

12.70 €

1 Jour même

Stock

1063613133M61619-631616.41.50.75Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

15.13 €

1 2 jours 1082815153.7M82025-822019.52.51Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced

12.70 €

1 3 jours 10---------------

8.94 €

1 3 jours 10---------------

10.33 €

1 3 jours 10---------------

8.94 €

1 3 jours 10---------------

16.24 €

1 3 jours 10---------------

19.67 €

1 3 jours 10---------------

16.24 €

1 3 jours 10---------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Forme Type à bouton
Type à section de montage Filetages Matériau du corps principal Alliage de zinc Inner Parts Material Steel, galvanised
Temperature max.(°C) 80 Threaded part Steel, galvanised Adjusting nut Steel, galvanised
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique