Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / NR / A55 / 25150.00, 25150.01, 25150.02, / HALDER

Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / NR / A55 / 25150.00, 25150.01, 25150.02, / HALDER
Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...
La dureté est de 55 – 5° Shore A. Autres duretés (40 – 5° Shore A et 70 – 5° Shore A) sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rubber Metal Buffers, EH 25150.

Product Description

To be used for elastic bearing of motors, compressors, pumps etc.
The hardness is 55 ±5° shore A. Further shore hardnesses (40 ±5° shore A and 70 ±5° shore A) on request.

Material

Support washer
• Steel, zinc-plated, blue chromated
Threaded bushing
• Steel, zinc-plated, blue chromated
Body
• Rubber natural caoutchouc (NR), black
Screw
• Steel, zinc-plated, blue chromated

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsSpring rate R
~
Load capacity
max.
Spring range
~
Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1l1d2l2stmin.max.  
±1.5±1.5   min.       
[mm][N/mm][N][mm][°C][g] 
with female thread, on both sides – picture 1
88M 31.03.038752.00-30801.025150.0003
1010M 41.24.036902.50-30802.525150.0006
1015M 41.24.017653.75-30802.925150.0007
1510M 41.44.0802002.50-30805.225150.0008
1515M 41.44.0361353.75-30806.225150.0009
1520M 41.44.0301525.00-30807.425150.0010
2015M 62.05.0953553.75-308013.025150.0021
2020M 62.05.0532675.00-308014.025150.0022
2025M 62.05.0503156.25-308016.025150.0023
2520M 62.05.01216055.00-308022.025150.0026
2525M 62.05.0855306.25-308030.025150.0027
2530M 62.05.0775757.50-308030.025150.0028
3030M 82.06.51148557.50-308050.025150.0031
3040M 82.06.57675710.00-308050.025150.0032
4030M 82.06.520515357.50-308080.025150.0041
4040M 82.06.5164163510.00-3080100.025150.0042
5030M102.07.034325707.50-3080130.025150.0051
5040M102.07.0245244510.00-3080150.025150.0052
5050M102.07.0178222512.50-3080166.025150.0053
6030M102.07.045334007.50-3080190.025150.0061
6040M102.07.0330330010.00-3080220.025150.0062
7045M103.07.0356400011.25-3080340.025150.0071
7540M123.09.0465465010.00-3080360.025150.0076
7555M123.09.0327450013.75-3080450.025150.0077
with female thread and screw – picture 2
88M 361.03.038752.00-30801.225150.0103
1010M 4101.24.036902.50-30802.425150.0106
1015M 4101.24.017653.75-30802.825150.0107
1510M 4101.44.0802002.50-30805.725150.0108
1515M 4101.44.0351303.75-30806.625150.0109
1520M 4101.44.0301505.00-30807.625150.0110
2015M 6182.05.0953553.75-308015.025150.0121
2020M 6182.05.0532655.00-308017.025150.0122
2025M 6182.05.0503156.25-308018.025150.0123
2515M 6182.05.01846903.75-308026.025150.0126
2520M 6182.05.01216055.00-308026.025150.0127
2530M 6182.05.0765707.50-308036.025150.0128
3015M 8202.06.51435353.75-308041.025150.0131
3030M 8202.06.51138507.50-308050.025150.0132
4020M 8232.06.530215105.00-308072.025150.0141
4030M 8232.06.520415307.50-308085.025150.0142
4040M 8232.06.5163163010.00-308098.025150.0143
5020M10282.07.072036005.00-3080115.025150.0151
5030M10282.07.034325757.50-3080135.025150.0152
5040M10282.07.0244244010.00-3080160.025150.0153
5050M10282.07.0176220012.50-3080185.025150.0154
6030M10282.07.045334007.50-3080200.025150.0161
6040M10282.07.0333333010.00-3080220.025150.0162
7045M10273.07.0356400011.25-3080372.025150.0171
7540M12373.09.0460460010.00-3080385.025150.0176
7555M12373.09.0328451013.75-3080453.025150.0177
with screw, on both sides – picture 3
88M 361.035702.00-30801.425150.0203
1010M 4101.236892.50-30803.025150.0206
1015M 4101.216603.75-30803.525150.0207
1510M 4101.4791982.50-30806.125150.0208
1515M 4101.4331253.75-30807.125150.0209
1520M 4101.4291455.00-30808.125150.0210
2015M 6182.0943523.75-308018.025150.0221
2020M 6182.0522605.00-308019.025150.0222
2025M 6182.0503106.25-308020.025150.0223
2515M 6182.01836873.75-308028.025150.0226
2520M 6182.01206025.00-308032.025150.0227
2530M 6182.0755627.50-308039.025150.0228
3015M 8202.01425343.75-308045.025150.0231
3030M 8202.01128437.50-308058.025150.0232
4020M 8232.030015005.00-308080.025150.0241
4030M 8232.020415277.50-308095.025150.0242
4040M 8232.0162162010.00-3080100.025150.0243
5020M10282.071835895.00-3080130.025150.0251
5030M10282.034325707.50-3080150.025150.0252
5040M10282.0244243610.00-3080170.025150.0253
5050M10282.0176219812.50-3080187.025150.0254
6030M10282.045334007.50-3080210.025150.0261
6040M10282.0330330010.00-3080236.025150.0262
7045M10273.0356400011.25-3080380.025150.0271
7540M12373.0450450010.00-3080410.025150.0276
7555M12373.0320440013.75-3080515.025150.0277

Application Example

Référence pièce
25150.0003
25150.0006
25150.0007
25150.0008
25150.0009
25150.0010
25150.0021
25150.0022
25150.0023
25150.0026
25150.0027
25150.0028
25150.0031
25150.0032
25150.0041
25150.0042
25150.0051
25150.0052
25150.0053
25150.0061
25150.0062
25150.0071
25150.0076
25150.0077
25150.0103
25150.0106
25150.0107
25150.0108
25150.0109
25150.0110
25150.0121
25150.0122
25150.0123
25150.0126
25150.0127
25150.0128
25150.0131
25150.0132
25150.0141
25150.0142
25150.0143
25150.0151
25150.0152
25150.0153
25150.0154
25150.0161
25150.0162
25150.0171
25150.0176
25150.0177
25150.0203
25150.0206
25150.0207
25150.0208
25150.0209
25150.0210
25150.0221
25150.0222
25150.0223
25150.0226
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMax. Charge admissible
(N)
Type de connexion Vis d'assemblage M Épaisseur T
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Spring range
(mm)
l2
(mm)

0.75 €

1 Jour même

Stock

1075Taraudage aux deux extrémitésM38~ 38813~ 2-

0.75 €

1 Jour même

Stock

1090Taraudage aux deux extrémitésM410~ 36101.24~ 2.5-

0.78 €

4 2 jours 1065Taraudage aux deux extrémitésM415~ 17101.24~ 3.75-

0.83 €

1 2 jours 10200Taraudage aux deux extrémitésM410~ 80151.44~ 2.5-

0.89 €

4 2 jours 10135Taraudage aux deux extrémitésM415~ 36151.44~ 3.75-

0.96 €

1 2 jours 10152Taraudage aux deux extrémitésM420~ 30151.44~ 5-

1.18 €

1 Jour même

Stock

10355Taraudage aux deux extrémitésm615~ 952025~ 3.75-

0.93 €

1 2 jours 10267Taraudage aux deux extrémitésm620~ 532025~ 5-

0.96 €

1 Jour même

Stock

10315Taraudage aux deux extrémitésm625~ 502025~ 6.25-

1.20 €

20 2 jours 10605Taraudage aux deux extrémitésm630~ 1212525~ 5-

1.28 €

1 2 jours 10530Taraudage aux deux extrémitésm625~ 852525~ 6.25-

1.35 €

4 2 jours 10575Taraudage aux deux extrémitésm630~ 772525~ 7.5-

1.95 €

1 2 jours 10855Taraudage aux deux extrémitésM830~ 1143026.5~ 7.5-

2.26 €

1 2 jours 10757Taraudage aux deux extrémitésM840~ 763026.5~ 10-

2.56 €

1 Jour même

Stock

101535Taraudage aux deux extrémitésM830~ 2054026.5~ 7.5-

2.91 €

1 Jour même

Stock

101635Taraudage aux deux extrémitésM840~ 1644026.5~ 10-

3.53 €

1 3 jours 102570Taraudage aux deux extrémitésM1030~ 3435027~ 7.5-

4.26 €

1 2 jours 102445Taraudage aux deux extrémitésM1040~ 2455027~ 10-

4.65 €

1 Jour même

Stock

102225Taraudage aux deux extrémitésM1050~ 1785027~ 12.5-

6.84 €

1 Jour même

Stock

103400Taraudage aux deux extrémitésM1030~ 4536027~ 7.5-

7.55 €

1 2 jours 103300Taraudage aux deux extrémitésM1040~ 3306027~ 10-

9.27 €

1 2 jours 104000Taraudage aux deux extrémitésM1045~ 3567037~ 11.25-

9.27 €

1 Jour même

Stock

104650Taraudage aux deux extrémitésM1240~ 4657539~ 10-

10.84 €

1 2 jours 104500Taraudage aux deux extrémitésM1255~ 3277539~ 13.75-

0.75 €

1 Jour même

Stock

1075Vis femelle, vis mâleM38~ 38813~ 26

0.75 €

1 2 jours 1090Vis femelle, vis mâleM410~ 36101.24~ 2.510

0.79 €

20 2 jours 1065Vis femelle, vis mâleM415~ 17101.24~ 3.7510

0.79 €

1 Jour même

Stock

10200Vis femelle, vis mâleM410~ 80151.44~ 2.510

0.79 €

20 2 jours 10130Vis femelle, vis mâleM415~ 35151.44~ 3.7510

0.82 €

1 Jour même

Stock

10150Vis femelle, vis mâleM420~ 30151.44~ 510

0.86 €

1 2 jours 10355Vis femelle, vis mâlem615~ 952025~ 3.7518

0.89 €

1 2 jours 10265Vis femelle, vis mâlem620~ 532025~ 518

0.97 €

1 Jour même

Stock

10315Vis femelle, vis mâlem625~ 502025~ 6.2518

1.10 €

1 Jour même

Stock

10690Vis femelle, vis mâlem615~ 1842525~ 3.7518

1.17 €

1 Jour même

Stock

10605Vis femelle, vis mâlem620~ 1212525~ 518

1.32 €

1 2 jours 10570Vis femelle, vis mâlem630~ 762525~ 7.518

1.49 €

1 2 jours 10535Vis femelle, vis mâleM815~ 1433026.5~ 3.7520

1.87 €

1 Jour même

Stock

10850Vis femelle, vis mâleM830~ 1133026.5~ 7.520

2.29 €

1 Jour même

Stock

101510Vis femelle, vis mâleM820~ 3024026.5~ 523

2.57 €

1 Jour même

Stock

101530Vis femelle, vis mâleM830~ 2044026.5~ 7.523

2.91 €

1 Jour même

Stock

101630Vis femelle, vis mâleM840~ 1634026.5~ 1023

3.11 €

1 Jour même

Stock

103600Vis femelle, vis mâleM1020~ 7205027~ 528

3.53 €

1 2 jours 102575Vis femelle, vis mâleM1030~ 3435027~ 7.528

4.26 €

1 3 jours 102440Vis femelle, vis mâleM1040~ 2445027~ 1028

4.65 €

1 2 jours 102200Vis femelle, vis mâleM1050~ 1765027~ 12.528

6.43 €

1 Jour même

Stock

103400Vis femelle, vis mâleM1030~ 4536027~ 7.528

7.01 €

1 Jour même

Stock

103330Vis femelle, vis mâleM1040~ 3336027~ 1028

8.98 €

1 3 jours 104000Vis femelle, vis mâleM1045~ 3567037~ 11.2527

8.98 €

1 Jour même

Stock

104600Vis femelle, vis mâleM1240~ 4607539~ 1037

10.98 €

1 Jour même

Stock

104510Vis femelle, vis mâleM1255~ 3287539~ 13.7537

0.73 €

1 Jour même

Stock

1070Filetage aux deux extrémitésM38~ 3581-~ 26

0.73 €

1 Jour même

Stock

1089Filetage aux deux extrémitésM410~ 36101.2-~ 2.510

0.79 €

4 2 jours 1060Filetage aux deux extrémitésM415~ 16101.2-~ 3.7510

0.69 €

1 2 jours 10198Filetage aux deux extrémitésM410~ 79151.4-~ 2.510

0.73 €

1 Jour même

Stock

10125Filetage aux deux extrémitésM415~ 33151.4-~ 3.7510

0.79 €

4 2 jours 10145Filetage aux deux extrémitésM420~ 29151.4-~ 510

0.85 €

1 2 jours 10352Filetage aux deux extrémitésm615~ 94202-~ 3.7518

0.89 €

1 Jour même

Stock

10260Filetage aux deux extrémitésm620~ 52202-~ 518

0.95 €

1 2 jours 10310Filetage aux deux extrémitésm625~ 50202-~ 6.2518

1.11 €

1 Jour même

Stock

10687Filetage aux deux extrémitésm615~ 183252-~ 3.7518

Loading...

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Tampon Dureté(Shore A) 55±5°
Type à caoutchouc antivibrations Type carré Matériau antivibrations Caoutchouc naturel Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80
Couleur Noir Support washer Steel, galvanized Threaded bushing Steel, galvanized
Body Natural rubber (caoutchouc NR) Screw Steel, galvanized Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique