• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Eléments de réglage en hauteur

Eléments de réglage en hauteur
Pour mise à niveau des machines et installations.
Les éléments de nivellement autobloquants disposent d'un filetage fin pour le réglage en hauteur ainsi que d'un alésage traversant pour la fixation. Le réglage maximal dispose d'un système de limite de hauteur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Height-Adjusting Elements, EH 25120.

Product Description

For levelling of machines and installations.
For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height.

Material

• Heat-treated steel, zinc-plated by galvanization, chromalized

Drawing

Order Information

DimensionsStrokeFor screwLoad capacity
for static load

max.
Load capacity
max.
WeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3   
   ~~~   
[mm][mm][mm][kN][kN][g] 
6.625M15 x 115194M 64030.74225120.0006
6.632M20 x 118235M 66555.79525120.0012
9.032M20 x 118235M 86548.08625120.0014
11.032M20 x 118235M106537.97925120.0016
11.045M30 x 1,522297M1012092.921025120.0022
13.545M30 x 1,522297M1212080.420225120.0024
17.545M30 x 1,522297M1612045.521925120.0026
17.558M40 x 1,528379M16210136.045025120.0032
22.058M40 x 1,528379M2021090.039225120.0034
26.058M40 x 1,528379M2421037.036425120.0036
22.070M50 x 1,5334310M20330210.077325120.0042
26.070M50 x 1,5334310M24330157.074825120.0044
33.070M50 x 1,5334310M3033053.064025120.0046

Accessories

 For height adjusting element sizeDimensions of sickle spanner DIN 1810, form AWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
sickle spanner for vertical adjustment
2525 – 284525120.0981
3230 – 324625120.0982
4545 – 5015625120.0983
5858 – 6225025120.0984
7068 – 7525325120.0985

Application Example

Référence pièce
25120.0006
25120.0012
25120.0014
25120.0016
25120.0022
25120.0024
25120.0026
25120.0032
25120.0034
25120.0036
25120.0042
25120.0044
25120.0046
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Stroke l3
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)
Load capacity for static load
(kN)
For screw

42.98 €

1 2 jours 106.625M15 x 1~ 15~ 19~ 44030.7M6

45.36 €

1 Jour même

Stock

106.632M20 x 1~ 18~ 23~ 56555.7M6

45.36 €

1 Jour même

Stock

10932M20 x 1~ 18~ 23~ 56548M8

45.36 €

1 2 jours 101132M20 x 1~ 18~ 23~ 56537.9M10

45.59 €

1 Jour même

Stock

101145M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712092.9M10

45.59 €

1 2 jours 1013.545M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712080.4M12

45.59 €

1 2 jours 1017.545M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712045.5M16

53.01 €

1 Jour même

Stock

1017.558M40 x 1,5~ 28~ 37~ 9210136M16

53.01 €

1 2 jours 102258M40 x 1,5~ 28~ 37~ 921090M20

53.01 €

1 3 jours 102658M40 x 1,5~ 28~ 37~ 921037M24

85.10 €

1 2 jours 102270M50 x 1,5~ 33~ 43~ 10330210M20

85.10 €

1 Jour même

Stock

102670M50 x 1,5~ 33~ 43~ 10330157M24

85.10 €

1 3 jours 103370M50 x 1,5~ 33~ 43~ 1033053M30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Avec fonction de réglage auto de la hauteur Matériau du filetage Acier Traitement de surface du filetage Zingage
Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Zingage Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique