Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Thrust screws can be used for a gentle clamping or pressing of thread spindles, axes, shafts and surface treated parts. |
Dimensions | WS | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | l1 | l2 | d2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||
Stainless steel | ||||||||
M 3 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.1 | 22760.0632 |
M 3 | 5.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0634 |
M 3 | 8.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0636 |
M 3 | 10.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0638 |
M 4 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0642 |
M 4 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.5 | 22760.0643 |
M 4 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0644 |
M 4 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0645 |
M 4 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 1.1 | 22760.0646 |
M 5 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0652 |
M 5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.9 | 22760.0653 |
M 5 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.2 | 22760.0654 |
M 5 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.6 | 22760.0655 |
M 5 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0656 |
M 6 | 11.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0662 |
M 6 | 13.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.7 | 22760.0663 |
M 6 | 17.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0664 |
M 6 | 21.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.0 | 22760.0665 |
M 6 | 26.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.8 | 22760.0666 |
M 6 | 33.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 5.1 | 22760.0667 |
M 8 | 13.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 2.5 | 22760.0682 |
M 8 | 17.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 3.7 | 22760.0683 |
M 8 | 21.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 5.0 | 22760.0684 |
M 8 | 26.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 6.5 | 22760.0685 |
M 8 | 33.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 8.8 | 22760.0686 |
M 8 | 41.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 11.0 | 22760.0687 |
M10 | 17.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 5.4 | 22760.0702 |
M10 | 21.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 7.2 | 22760.0703 |
M10 | 26.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 9.9 | 22760.0704 |
M10 | 33.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0705 |
M10 | 41.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 17.0 | 22760.0706 |
M10 | 51.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 22.0 | 22760.0707 |
M12 | 22.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 9.1 | 22760.0722 |
M12 | 27.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0723 |
M12 | 34.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0724 |
M12 | 42.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 23.0 | 22760.0725 |
M12 | 52.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 30.0 | 22760.0726 |
M12 | 65.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 40.0 | 22760.0727 |
Steel | ||||||||
M 4 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0242 |
M 4 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0243 |
M 4 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.6 | 22760.0244 |
M 4 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0245 |
M 4 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 1.0 | 22760.0246 |
M 4 | 21.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0247 |
M 5 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0252 |
M 5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.9 | 22760.0253 |
M 5 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.2 | 22760.0254 |
M 5 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.6 | 22760.0255 |
M 5 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0256 |
M 5 | 26.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.6 | 22760.0257 |
M 6 | 11.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0262 |
M 6 | 13.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.7 | 22760.0263 |
M 6 | 17.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0264 |
M 6 | 21.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.0 | 22760.0265 |
M 6 | 26.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.8 | 22760.0266 |
M 6 | 33.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 5.1 | 22760.0267 |
M 6 | 41.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 6.3 | 22760.0268 |
M 6 | 51.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 7.9 | 22760.0270 |
M 8 | 13.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 2.5 | 22760.0282 |
M 8 | 17.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 3.7 | 22760.0283 |
M 8 | 21.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 5.0 | 22760.0284 |
M 8 | 26.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 6.5 | 22760.0285 |
M 8 | 33.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 8.8 | 22760.0286 |
M 8 | 41.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 11.0 | 22760.0287 |
M 8 | 51.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 14.0 | 22760.0288 |
M 8 | 64.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0290 |
M10 | 17.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 5.4 | 22760.0302 |
M10 | 21.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 7.2 | 22760.0303 |
M10 | 26.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 9.9 | 22760.0304 |
M10 | 33.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0305 |
M10 | 41.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 17.0 | 22760.0306 |
M10 | 51.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 22.0 | 22760.0307 |
M10 | 64.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 28.0 | 22760.0308 |
M10 | 81.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 36.0 | 22760.0310 |
M12 | 22.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 9.1 | 22760.0322 |
M12 | 27.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0323 |
M12 | 34.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0324 |
M12 | 42.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 23.0 | 22760.0325 |
M12 | 52.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 30.0 | 22760.0326 |
M12 | 65.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 40.0 | 22760.0327 |
M12 | 82.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 53.0 | 22760.0330 |
M12 | 102.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 66.0 | 22760.0332 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | d2 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | ~ 7 | Acier | Revêtement oxydé noir | 2 | ~ 1 | 2 | Steel, blackened | |||
1.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | ~ 9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 2 | ~ 1 | 2 | Steel, blackened | |||
1.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | ~ 11 | Acier | Revêtement oxydé noir | 2 | ~ 1 | 2 | Steel, blackened | |||
1.22 € | 1 | 2 jours | 10 | 4 | ~ 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | 2 | ~ 1 | 2 | Steel, blackened | |||
1.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | ~ 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | 2 | ~ 1 | 2 | Steel, blackened | |||
1.21 € | 1 | 2 jours | 10 | 4 | ~ 21 | Acier | Revêtement oxydé noir | 2 | ~ 1 | 2 | Steel, blackened | |||
1.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | ~ 9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3 | ~ 1 | 2.5 | Steel, blackened | |||
1.20 € | 26 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | ~ 11 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3 | ~ 1 | 2.5 | Steel, blackened | |||
1.20 € | 10 | 2 jours | 10 | 5 | ~ 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3 | ~ 1 | 2.5 | Steel, blackened | |||
1.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | ~ 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3 | ~ 1 | 2.5 | Steel, blackened | |||
1.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | ~ 21 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3 | ~ 1 | 2.5 | Steel, blackened | |||
1.24 € | 1 | 2 jours | 10 | 5 | ~ 26 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3 | ~ 1 | 2.5 | Steel, blackened | |||
1.21 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 11.3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Steel, blackened | |||
1.18 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 13.3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Steel, blackened | |||
1.17 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 17.3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Steel, blackened | |||
1.17 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 21.3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Steel, blackened | |||
1.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | ~ 26.3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Steel, blackened | |||
1.45 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 33.3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Steel, blackened | |||
1.50 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 41.3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Steel, blackened | |||
1.71 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 51.3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Steel, blackened | |||
1.25 € | 10 | 2 jours | 10 | 8 | ~ 13.6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 5 | ~ 1.6 | 4 | Steel, blackened | |||
1.25 € | 1 | 3 jours | 10 | 8 | ~ 17.6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 5 | ~ 1.6 | 4 | Steel, blackened | |||
1.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | ~ 21.6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 5 | ~ 1.6 | 4 | Steel, blackened | |||
1.37 € | 1 | 3 jours | 10 | 8 | ~ 26.6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 5 | ~ 1.6 | 4 | Steel, blackened | |||
1.52 € | 1 | 3 jours | 10 | 8 | ~ 33.6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 5 | ~ 1.6 | 4 | Steel, blackened | |||
1.77 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | ~ 41.6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 5 | ~ 1.6 | 4 | Steel, blackened | |||
2.02 € | 10 | 2 jours | 10 | 8 | ~ 51.6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 5 | ~ 1.6 | 4 | Steel, blackened | |||
2.33 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | ~ 64.6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 5 | ~ 1.6 | 4 | Steel, blackened | |||
1.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | ~ 17.9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | Steel, blackened | |||
1.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | ~ 21.9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | Steel, blackened | |||
1.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | ~ 26.9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | Steel, blackened | |||
1.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | ~ 33.9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | Steel, blackened | |||
2.15 € | 10 | 2 jours | 10 | 10 | ~ 41.9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | Steel, blackened | |||
2.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | ~ 51.9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | Steel, blackened | |||
2.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | ~ 64.9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | Steel, blackened | |||
3.01 € | 10 | 2 jours | 10 | 10 | ~ 81.9 | Acier | Revêtement oxydé noir | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | Steel, blackened | |||
1.83 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | ~ 22.1 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8 | ~ 2.1 | 6 | Steel, blackened | |||
1.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | ~ 27.1 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8 | ~ 2.1 | 6 | Steel, blackened | |||
2.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | ~ 34.1 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8 | ~ 2.1 | 6 | Steel, blackened | |||
2.33 € | 10 | 2 jours | 10 | 12 | ~ 42.1 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8 | ~ 2.1 | 6 | Steel, blackened | |||
2.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | ~ 52.1 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8 | ~ 2.1 | 6 | Steel, blackened | |||
3.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | ~ 65.1 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8 | ~ 2.1 | 6 | Steel, blackened | |||
4.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | ~ 82.1 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8 | ~ 2.1 | 6 | Steel, blackened | |||
4.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | ~ 102.1 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8 | ~ 2.1 | 6 | Steel, blackened | |||
2.73 € | 26 | 2 jours | 10 | 4 | ~ 7 | Acier inoxydable | Non fourni | 2 | ~ 1 | 2 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.65 € | 1 | 3 jours | 10 | 4 | ~ 9 | Acier inoxydable | Non fourni | 2 | ~ 1 | 2 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.65 € | 10 | 2 jours | 10 | 4 | ~ 11 | Acier inoxydable | Non fourni | 2 | ~ 1 | 2 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.81 € | 1 | 2 jours | 10 | 4 | ~ 13 | Acier inoxydable | Non fourni | 2 | ~ 1 | 2 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.88 € | 1 | 2 jours | 10 | 4 | ~ 17 | Acier inoxydable | Non fourni | 2 | ~ 1 | 2 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.73 € | 1 | 2 jours | 10 | 5 | ~ 9 | Acier inoxydable | Non fourni | 3 | ~ 1 | 2.5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.73 € | 1 | 2 jours | 10 | 5 | ~ 11 | Acier inoxydable | Non fourni | 3 | ~ 1 | 2.5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.73 € | 10 | 2 jours | 10 | 5 | ~ 13 | Acier inoxydable | Non fourni | 3 | ~ 1 | 2.5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | ~ 17 | Acier inoxydable | Non fourni | 3 | ~ 1 | 2.5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.93 € | 1 | 2 jours | 10 | 5 | ~ 21 | Acier inoxydable | Non fourni | 3 | ~ 1 | 2.5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.81 € | 10 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 11.3 | Acier inoxydable | Non fourni | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.81 € | 10 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 13.3 | Acier inoxydable | Non fourni | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.91 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 17.3 | Acier inoxydable | Non fourni | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
3.01 € | 26 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 21.3 | Acier inoxydable | Non fourni | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
3.15 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | ~ 26.3 | Acier inoxydable | Non fourni | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
3.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | ~ 33.3 | Acier inoxydable | Non fourni | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | Stainless steel 1.4305 |
Loading...
Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme d'embout | Méplat | Forme de base | Standard (rond) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard | Temperature max.(°C) | 80 | Temperature min.(°C) | -30 |
Pin | Thermoplastic POM | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L(mm)
Matériau
Traitement de surface
d2(mm)
l2(mm)
WS(mm)
Screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles