Vis de pression à tête creuse - Bout creux (série F23)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F230505
F230506
F230605
F230606
F230806
F230808
F231008
F231010
F231210
F231212
F231616
F232020
F232425
F232430
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Longueur
(mm)

2.00 €

1 Disponible 8 jours M50.85

2.00 €

1 Disponible 8 jours M50.86

2.03 €

1 Disponible 8 jours M61.05

2.00 €

1 Disponible 8 jours M61.06

2.03 €

1 Disponible 8 jours M81.256

2.03 €

1 Disponible 8 jours M81.258

2.15 €

1 Disponible 8 jours M101.58

2.14 €

1 Disponible 8 jours M101.510

2.19 €

1 Disponible 8 jours M121.7510

2.37 €

1 Disponible 8 jours M121.7512

2.61 €

1 Disponible 24 jours M162.016

6.39 €

1 Disponible 16 jours M202.520

9.71 €

1 Disponible 16 jours M243.025

12.28 €

1 Disponible 16 jours M243.030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Vis de pression à tête creuse (F23) Finition de surface Non fourni

Assistance technique