Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type AE | Standard | |
natural colour | black | |
A | Order no. | Order no. |
86 | AE-10.086.01 | AE-10.086.04 |
120 | AE-10.120.01 | AE-10.120.04 |
180 | AE-10.180.01 | AE-10.180.04 |
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Couleur de la poignée |
---|
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Déformation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 45 | Charge appliquée(N) | 500 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 10 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M5 | Matière | AlMgSi 0.5 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles