Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EO-20.100.31 |
EO-20.100.36 |
EO-20.120.31 |
EO-20.120.36 |
EO-20.160.31 |
EO-20.160.36 |
EO-20.180.31 |
EO-20.180.36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Traitement de surface du corps principal | Distance de vissage A (mm) | Traitement de surface | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 € | 2 | Disponible | 11 jours | 10 | 100 | Enduit brossé | 100 | Sablé, brossé | A | |
33.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Polissage électrolytique | 100 | Sablé, électropoli | B | |
32.14 € | 2 | Disponible | 11 jours | 10 | 120 | Enduit brossé | 120 | Sablé, brossé | A | |
36.36 € | 2 | Disponible | 11 jours | 10 | 120 | Polissage électrolytique | 120 | Sablé, électropoli | B | |
37.62 € | 2 | Disponible | 11 jours | 10 | 160 | Enduit brossé | 160 | Sablé, brossé | A | |
37.60 € | 8 | Disponible | 11 jours | 10 | 160 | Polissage électrolytique | 160 | Sablé, électropoli | B | |
40.72 € | 2 | Disponible | 11 jours | 10 | 180 | Enduit brossé | 180 | Sablé, brossé | A | |
46.76 € | 2 | Disponible | 11 jours | 10 | 180 | Polissage électrolytique | 180 | Sablé, électropoli | B |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4301 Équiv. | Hauteur H(mm) | 50 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 20 | Forme de la section transversale de la poignée | Autres |
Fixation M | M6 | Matière | 1.4307 (304L) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Traitement de surface du corps principal
Distance de vissage A(mm)
Traitement de surface
Version
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles