Poignée fonctionnelle (FG11-)

Poignée fonctionnelle (FG11-)
  • Remise sur volume
Polyamide PA6, structure fine de couleur noir. Bouton plat avec DEL rouge ou verte, bouton en relief avec DEL rouge ou verte.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Handle Series FG11

Product Description



Manageable functional handle.

Material and surface

Polyamide PA 6, black with fine structure.

Function elements

Type
Type 1: Flat push button with red or green LED.
Type 2: Raised push button with red or green LED (convenient in case of a longer duration of activation).


Connection
Connection A: 8-pin connector at the mounting surface of the handle. Coupling with 10 m ready made cable available as accessories.
Connection B: The 5 m connection cable leading out of the mounting surface of the handle shank.

Protection class

IP 65 (for version A with screwed coupling).

Drawing

Technical Data

   Connection   
   A PlugB Cable
Type AOrder no. Order no. 
1green160FG11-3SG.160.84FG11-3KG.160.84
red160FG11-3SR.160.84FG11-3KR.160.84
2green160FG11-4SG.160.84FG11-4KG.160.84
red160FG11-4SR.160.84FG11-4KR.160.84
 
 FG11 
Push button, LED
(1 change-over contact)
Push button24 V AC/DC
1 A
Operating voltage LED24 V DC (12 V DC optional)
Connection type8-pole, M12 x 1
Connector assignment
(Plug side view)
Mounting cutout
All dimensions in mm.

Accessories

Handle accessories
Coupling with cable
8-pole (M12 x 1)
 
 LOrder no.
10 mFZ-KS.G08.10

Application Example

Référence pièce
FG11-2SR.160.84
FG11-3KG.160.84
FG11-3KR.160.84
FG11-3SG.160.84
FG11-3SR.160.84
FG11-4KG.160.84
FG11-4KR.160.84
FG11-4SG.160.84
FG11-4SR.160.84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Version

168.24 €

2 Disponible 4 jours 102-

242.00 €

1 Disponible 4 jours 101B câble

242.00 €

8 Disponible 4 jours 101B câble

248.74 €

2 Disponible 4 jours 101A fiche

248.74 €

2 Disponible 4 jours 101A fiche

237.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

102B câble

237.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

102B câble

243.54 €

1 Disponible 5 jours 102A fiche

243.54 €

2 Disponible 4 jours 102A fiche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Pas P(mm) 160 Matériau du corps principal Polyamide Hauteur H(mm) 66
Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 26 Forme de la section transversale de la poignée Autres
Distance de vissage A(mm) 160 Fixation M M6 Matière PA6
Couleur de la poignée Noir

Assistance technique