• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée fonctionnelle (FG15-)

Poignée fonctionnelle (FG15-)
  • Remise sur volume
Branche de préhension et barrette de saisie en inox 1.4305. Surface traitée par vibro-abrasion, décapée et électropolie semi-brillant. Palpeur en inox.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FG15-A01.150.36
FG15-B01.180.36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Type

331.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10150150A

331.38 €

2 Disponible 4 jours 10180180B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Hauteur H(mm) 75 Traitement de surface du corps principal Polissage électrolytique
Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 35 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Fixation M M8 Matière 1.4305 (303) Traitement de surface Sablé, électropoli

Assistance technique