Poignée fonctionnelle (FG4-P)

Poignée fonctionnelle (FG4-P)
  • Remise sur volume
Fixations en polyamide PA6 renforcé aux billes de verre, en noir similaire à la RAL 9005, finition semi-mate et finement structurée. Traverse de raccordement en profilé aluminium anodisé natural. Bouton-poussoir à actionnement manuel, avec distributeur à 3/2 voies ou à 5/2 voies, avec rappel de ressort, pour air comprimé filtré ou huilé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FG4-P3.A300.11
FG4-P3.B300.11
FG4-P5.GL300.11
FG4-P5.GR300.11
FG4-P5.WL300.11
FG4-P5.WR300.11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

207.26 €

8 Disponible 4 jours 10

240.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

294.88 €

2 Disponible 4 jours 10

294.88 €

2 Disponible 4 jours 10

294.88 €

2 Disponible 4 jours 10

294.88 €

2 Disponible 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Pas P(mm) 300 Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 60
Traitement de surface du corps principal Anodisé clair Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 28
Forme de la section transversale de la poignée Autres Distance de vissage A(mm) 300 Longueur L(mm) 360
Fixation M M6 Matière AlMgSi 0.5, PA6 Traitement de surface Anodisé
Couleur de la poignée Fixation noir traverse argent

Assistance technique