Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Switching version | ||||
without emergency | with emergency | |||
stop, 1 push button | stop, 1 push button | |||
Connection | Order no. | Order no. | ||
A | straight | FG7-01.GA160.01 | FG7-04.GA160.01 | |
left | FG7-01.LA160.01 | FG7-04.LA160.01 | ||
right | FG7-01.RA160.01 | FG7-04.RA160.01 | ||
B | straight | FG7-01.GB160.01 | FG7-04.GB160.01 | |
C | straight | FG7-01.GC160.01 | FG7-04.GC160.01 | |
left | FG7-01.LC160.01 | FG7-04.LC160.01 | ||
right | FG7-01.RC160.01 | FG7-04.RC160.01 |
Switching version | ||||
without emergency | with emergency | |||
stop, 2 push button | stop, 2 push button | |||
Connection | Order no. | Order no. | ||
A | straight | FG7-02.GA220.04 | FG7-05.GA220.04 | |
left | FG7-02.LA220.04 | FG7-05.LA220.04 | ||
right | FG7-02.RA220.04 | FG7-05.RA220.04 | ||
B | straight | FG7-02.GB220.04 | FG7-05.GB220.04 | |
C | straight | FG7-02.GC220.04 | FG7-05.GC220.04 | |
left | FG7-02.LC220.04 | FG7-05.LC220.04 | ||
right | FG7-02.RC220.04 | FG7-05.RC220.04 |
Type | FG7-01 | FG7-04 |
with 1 push button | add. emergency stop | |
Emergency stop (2 NC contacts) | without | |
Push button LED green (1 change-over contact) | ||
Emergency stop | - | 1-42 V AC/DC 100 mA |
Push button | 24 V AC/DC 1 A | |
Operating voltage LED | 24 VDC (12 VDC optional) | |
Connection type | 8-pole M12 x 1 | 12-pole M12 x 1 |
Connector assignment (Plug side view) | ||
Mounting cutout |
Type | FG7-02 | FG7-05 |
with 2 push buttons | add. emergency stop | |
Emergency stop (2 NC contacts) | without | |
Push button LED red (1 change-over contact) | ||
Push button LED green (1NO contact) | ||
Emergency stop | - | 1-42 V AC/DC 100 mA |
Push button | 24 V AC/DC 1 A | |
Operating voltage LED | 24 VDC (12 VDC optional) | |
Connection type | 8-pole M12 x 1 | 12-pole M12 x 1 |
Connector assignment (Plug side view) | ||
Mounting cutout |
Handle accessories | |||
Coupling with cable | |||
8-pole (M12 x 1) | 12-pole (M12 x 1) | ||
L | Order no. | Order no. | |
10 m | FZ-KS.G08.10 | FZ-KS.G12.10 | |
FZ-KS.W08.10 | FZ-KS.W12.10 |
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Couleur de la poignée |
---|
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 75 | Traitement de surface du corps principal | Revêtement |
Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 30 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Fixation M | M6 | Matière | AlMgSi 0.5, PA6 | Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles