Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Forme spéciale | Pas P(mm) | 84 | Matériau du corps principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 800 | Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé |
Distance de vissage A(mm) | 84 | Longueur L(mm) | 180 | Fixation M | M6 |
Matière | GD-AlSi9Cu3 | Traitement de surface | Revêtement en poudre |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles