Poignée étrier (M2-20)

Poignée étrier (M2-20)
  • Remise sur volume
Aluminium rond AIMgSi 0,5. surface poncée, traitée aux billes de verre et anodisée en 2 couleurs, finition satinée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M2-20.200.27
M2-20.200.54
M2-20.250.27
M2-20.250.54
M2-20.300.27
M2-20.300.54
M2-20.350.27
M2-20.350.54
M2-20.400.27
M2-20.400.54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée

40.94 €

1 Disponible 12 jours 10200Placage au chrome200Chromé matArgenté

24.50 €

1 Disponible 12 jours 10200Revêtement200Revêtement en poudreNoir

43.80 €

1 Disponible 12 jours 10250Placage au chrome250Chromé matArgenté

26.30 €

1 Disponible 12 jours 10250Revêtement250Revêtement en poudreNoir

46.56 €

1 Disponible 12 jours 10300Placage au chrome300Chromé matArgenté

27.92 €

1 Disponible 12 jours 10300Revêtement300Revêtement en poudreNoir

49.50 €

1 Disponible 12 jours 10350Placage au chrome350Chromé matArgenté

29.32 €

1 Disponible 44 jours 10350Revêtement350Revêtement en poudreNoir

52.24 €

1 Disponible 12 jours 10400Placage au chrome400Chromé matArgenté

31.26 €

1 Disponible 12 jours 10400Revêtement400Revêtement en poudreNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Acier Hauteur H(mm) 70 Charge appliquée(N) 1000
Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 20 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Fixation M M8 Matière 1.0718 (12L14)

Assistance technique