Poignée étrier (M5-20)

Poignée étrier (M5-20)
  • Remise sur volume
Acier rond, ø 20 mm. Surface poncée, brossée et chromée mate ou revêtue de poudre, surface noire et finement structurée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M5-20.200.27
M5-20.200.54
M5-20.350.27
M5-20.350.54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée

48.38 €

1 Disponible 12 jours 10200Placage au chrome200Chromé matArgenté

38.76 €

1 Disponible 12 jours 10200Revêtement200Revêtement en poudreNoir

58.56 €

1 Disponible 12 jours 10350Placage au chrome350Chromé matArgenté

46.80 €

1 Disponible 12 jours 10350Revêtement350Revêtement en poudreNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Acier Hauteur H(mm) 70 Charge appliquée(N) 1000
Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 20 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Fixation M M8 Matière 1.0718 (12L14)

Assistance technique