• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée étrier (MG-01)

Poignée étrier  (MG-01)
  • Remise sur volume
Poignée en aluminium massif AlMgSi 0,5. Surface poncée, matée et anodisée naturel ou noir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-01.090.01
MG-01.090.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur de la poignée

4.46 €

8 Disponible 2 jours 10Argenté

5.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Pas P(mm) 90 Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 28
Charge appliquée(N) 300 Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé
Épaisseur de la poignée D(mm) 12 Forme de la section transversale de la poignée Autres Distance de vissage A(mm) 90
Fixation M M5 Matière AlMgSi 0.5 Traitement de surface Anodisé

Assistance technique