Poignée barre (MV-22)

Poignée barre  (MV-22)
  • Remise sur volume
Poignée en aluminium massif AlMgSi 0,5. Surface poncée, matée et anodisée naturel ou noir. O Surface renforcée aux billes de verre, satinée et anodisée naturel ou noir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MV-22.140.01
MV-22.140.04
MV-22.160.01
MV-22.160.04
MV-22.180.01
MV-22.180.04
MV-22.200.01
MV-22.200.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée

28.84 €

1 Disponible 17 jours 10140140Argenté

29.66 €

1 Disponible 17 jours 10140140Noir

30.46 €

1 Disponible 17 jours 10160160Argenté

31.26 €

1 Disponible 17 jours 10160160Noir

32.26 €

1 Disponible 17 jours 10180180Argenté

33.12 €

1 Disponible 17 jours 10180180Noir

33.96 €

1 Disponible 17 jours 10200200Argenté

34.80 €

1 Disponible 17 jours 10200200Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 55 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 22
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M6 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique