Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 40 | Charge appliquée(N) | 500 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 12 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Fixation M | M5 | Matière | AlMgSi 0.5 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles