• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée barre (U1-30)

Poignée barre (U1-30)
  • Remise sur volume
Tubes d’aluminium AlMgSi 0,5,ø 30 x 1,5 mm, finition poncée, coloris naturel anodisé ou traité par revêtement par poudre, noir, structure fine. Seconde possibilité, tube en acier inoxydable, matériau n°1.4301, finition poncée. Porte-tube et embouts en polyamide (PA 6), renforcé par billes de verre, noir, satiné à structure fine. Taraudage en aluminium, insert de vissage en acier galvanisé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U1-30.200.01
U1-30.200.37
U1-30.250.01
U1-30.250.37
U1-30.300.01
U1-30.300.37
U1-30.350.01
U1-30.350.37
U1-30.400.01
U1-30.400.37
U1-30.500.01
U1-30.500.37
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Matière Traitement de surface

35.50 €

1 Disponible 9 jours 10200AluminiumRevêtement200288AlMgSi 0.5, PA6Anodisé

51.10 €

1 Disponible 9 jours 10200EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé2002881.4301 (304), PA6Brossé

36.26 €

1 Disponible 9 jours 10250AluminiumRevêtement250338AlMgSi 0.5, PA6Anodisé

52.72 €

1 Disponible 9 jours 10250EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé2503381.4301 (304), PA6Brossé

37.10 €

1 Disponible 9 jours 10300AluminiumRevêtement300388AlMgSi 0.5, PA6Anodisé

54.94 €

1 Disponible 9 jours 10300EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé3003881.4301 (304), PA6Brossé

37.84 €

1 Disponible 9 jours 10350AluminiumRevêtement350438AlMgSi 0.5, PA6Anodisé

57.08 €

1 Disponible 9 jours 10350EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé3504381.4301 (304), PA6Brossé

38.74 €

1 Disponible 9 jours 10400AluminiumRevêtement400488AlMgSi 0.5, PA6Anodisé

58.66 €

1 Disponible 9 jours 10400EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé4004881.4301 (304), PA6Brossé

40.32 €

1 Disponible 9 jours 10500AluminiumRevêtement500588AlMgSi 0.5, PA6Anodisé

62.34 €

1 Disponible 9 jours 10500EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé5005881.4301 (304), PA6Brossé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Hauteur H(mm) 75 Charge appliquée(N) 800 Méthode de montage Taraudé
Épaisseur de la poignée D(mm) 30 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M6
Couleur de la poignée Fixation noir traverse argent

Assistance technique