Poignée barre (WR-20)

Poignée barre (WR-20)
  • Remise sur volume
Tube en aluminium ou acier inoxydable, support profilé en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Handle Series WR

Product Description


 
Tubular angled handles in various material combinations.

Material and surface

Version A:
Handle shanks, connecting tube and end caps of extruded aluminium AIMgSi 0.5.
Fixing sleeves of anodized aluminium, clamping screws and pegs of stainless steel.
Handle shanks anodized with dull bright finish, connecting tube fine ground and anodized.
Handle finish in natural colour or black.

Version B:
Handle shanks of extruded aluminium AlMgSi 0.5; with black anodized dull bright finish.
Connection tube and end caps of stainless steel, internal fixing parts as version A.

Stress resistance:

min. 1.000 N.

Note

Other handle lengths or colour combination on request.

Drawing

Type WR-20

Technical Data

   Version A Version B
   natural colour
 
black
 
Black shanks with
stainless steel tube
øALOrder no.Order no.Order no.
20200260WR-20.200.01WR-20.200.04WR-20.200.37
250310WR-20.250.01WR-20.250.04WR-20.250.37
300360WR-20.300.01WR-20.300.04WR-20.300.37
All dimensions in mm.
Référence pièce
WR-20.200.01
WR-20.200.04
WR-20.200.37
WR-20.250.01
WR-20.250.04
WR-20.250.37
WR-20.300.01
WR-20.300.04
WR-20.300.37
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Matière Traitement de surface Couleur de la poignée Version

90.32 €

1 Disponible 12 jours 10200AluminiumRevêtement200260AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse argentA

93.84 €

1 Disponible 12 jours 10200AluminiumRevêtement200260AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse noirA

123.10 €

1 Disponible 12 jours 10200EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé200260AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)BrosséFixation noir traverse argentB

91.28 €

1 Disponible 12 jours 10250AluminiumRevêtement250310AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse argentA

94.90 €

1 Disponible 12 jours 10250AluminiumRevêtement250310AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse noirA

129.00 €

1 Disponible 12 jours 10250EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé250310AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)BrosséFixation noir traverse argentB

92.28 €

1 Disponible 28 jours 10300AluminiumRevêtement300360AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse argentA

95.88 €

1 Disponible 12 jours 10300AluminiumRevêtement300360AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse noirA

134.70 €

1 Disponible 12 jours 10300EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé300360AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)BrosséFixation noir traverse argentB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Hauteur H(mm) 50 Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Taraudé
Épaisseur de la poignée D(mm) 20 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M6

Assistance technique